(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazaderas de puntal supercompactas de un solo orificio - con rosca vertical o lateral (Números de pieza)

Abrazaderas de puntal supercompactas de un solo orificio - con rosca vertical o lateral
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Abrazadera de poste de bajo costo y ahorro de espacio.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal súper compactas - Roscado vertical: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Grifos verticalesGrifos Paralelos
AMNCAQMCAleación de aluminio 6061Anodizado negroTornillo de cabeza hexagonal
AMNWAQMWAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte
AMNC8
Número de parteBLL1L2rHm1fPP1Wmd1d2S
TipoDH7
Agujeros roscados verticales
AMNC
AMNW
Agujeros roscados paralelos
AQMC
AQMW
6+0.012
0
1021.510.51158M2.6456.51M36.53.53.5
8+0.015
0
12251114610M3567
101629.513.516811M4688.51.5M484.54.5
12+0.018
0
183214189139
15224118231117M581212M59.55.55.5
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte.
[ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de montaje: g6, f8. Se recomienda apretar con una llave larga.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AMNC6
AMNC8
AMNC10
AMNC12
AMNC15
AMNW6
AMNW8
AMNW10
AMNW12
AMNW15
AQMC6
AQMC8
AQMC10
AQMC12
AQMC15
AQMW6
AQMW8
AQMW10
AQMW12
AQMW15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Anodizado claro

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con agujeros verticales roscados / Con agujeros horizontales roscados Forma del poste Redondo Material Aluminio