(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes Circulares - Ambos extremos roscados, con planos para llave, longitud configurable. (Números de pieza)

Postes Circulares - Ambos extremos roscados, con planos para llave, longitud configurable.
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Se agregó aluminio anodizado negro y se extendió la longitud disponible. [julio de 2023]
Los postes circulares métricos hembra-hembra (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente, aleación de aluminio A2017-T4 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/cromato trivalente (negro)/anodizado transparente o negro o sin tratamiento superficial . Y se puede seleccionar la instalación o extracción de llaves planas.
[Rango de diámetro] 5 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 8 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Postes circulares: ambos extremos planos con llave estándar plana, dimensión L estándar: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
L
Dimensión seleccionable
Tipo dimensión L configurable
EstándarLlaves planasDiámetro de rosca configurableDiámetro de la rosca configurable, llaves planas
-NETRFNETRSNETFNETSAcero al carbón 1018 o equivalente-
ETKRETKRFETKRSETKFETKS(Óxido negro)
PETRPETRFPETRSPETFPETSNiquelado sin electrolítico
-BETRFBETRS-BETSCromato trivalente (Negro)
SETRSETRFSETRSSETFSETSAcero inoxidable 304-
-AETRFAETRSAETTFAETTSAleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro

Especificaciones

Número de pieza-L-SC-M-N
ETKR10
ETKRF10
ETKF20
SETS25
-
-
-
-
150
150
400
500



-



SC100


-
-


M8
M10


-
-


N10
N12
■ Dimensión L seleccionable
Número de piezaLM (grueso)SW1
TipoD
Acero al carbón 1018 o equivalente
ETKR
PETR
Acero inoxidable 304
SETR
61520253035404550           33.558
8 2025303540455060708090100110120130140150 467
10 2025303540455060708090100110120130140150200568
12  2530354045506070809010011012013014015020067.51010
15    354045506070809010011012013014015020081013
20     40455060708090100110120130140150200101517
■Dimensión L configurable/dimensión L configurable, llaves planas
Número de piezaL
Incremental de 0.5 mm
SC
Solo llaves planas, incrementos de 1 mm
M
(Gruesa)
W1
TipoD
Tipo dimensión L configurable
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETRF
ETKRF
PETRF
BETRF
Acero inoxidable 304
SETRF
Aleación de aluminio 2017-T4
AETRF
Dimensión L configurable, llaves planas
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETRS
ETKRS
PETRS
BETRS
Acero inoxidable 304
SETRS
Aleación de aluminio 2017-T4
AETRS
*1 58~1000~422.648
68~1000~4235
810~2000~14247
1015~4000~34258
1225~5000~39061010
1525~6000~490813
2030~6000~4901017
2540~7000~5901222
3050~8000~685162715
*2 3550~9000~7851630
*2 4060~10000~880203620
 *2 5075~10000~9802441
[ ! ]* 1 D = 5 no está disponible para material de aleación de aluminio 2017-T4. [ ! ]Cuando L≤Mx4, pasa el orificio roscado. [ ! ]Cuando L≤Mx6, el orificio piloto puede atravesarlo.
[ ! ]* D≥35 es aplicable solo a N_ _ _ _, E_ _ _ _, P_ _ _ _
■Diámetro de rosca configurable/Diámetro de rosca configurable, llaves planas
Número de piezaL
Incremental de 0.5 mm
SC
Solo llaves planas, incrementos de 1 mm
M / N
(Gruesa)
W1
TipoD
Diámetro de rosca configurable
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETF
ETKF
PETF

Acero inoxidable 304
SETF
Aleación de aluminio 2017-T4
AETTF
Diámetro de la rosca configurable, llaves planas
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETS
ETKS
PETS
BETS
Acero inoxidable 304
SETS
Aleación de aluminio 2017-T4
AETTS
*1 515~1000~422.63         48
615~1000~42 34        5
815~2000~142 345       7
1020~4000~342  456      8
1225~5000~390   568     1010
1530~6000~490    6810    13
2040~6000~490    681012   17
2550~7000~590    68101216  22
3060~8000~685    6810121620 2715
*2 3575~9000~785     810121620243015
*2 4075~10000~880      10121620243620
 *2 5075~10000~980       121620244120
[ ! ]* 1 D = 5 no está disponible para material de aleación de aluminio 2017-T4. [ ! ]L≥Mx2+Nx2 [ ! ]Cuando SC≤Mx3, se necesita WM≥2. Cuando L-SC≤Nx3, se necesita WN≥2.
[ ! ]* D≥35 es aplicable solo a N_ _ _ _, E_ _ _ _, P_ _ _ _
La tolerancia de la dimensión L es normal.
L 8~300 ±0.2
L300.5~600 ±0.3
L600.5~1000 ±0.4

Sin embargo, cuando L≤200, todas las piezas producidas simultáneamente en un lote tendrán una tolerancia de dimensión L de ±0.02 o mejor.
[ ! ]Excepto para la dimensión L seleccionable

Modificaciones


Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AETRF6-[8-50/0.5]
AETRF8-[10-150/0.5]
AETRF10-[15-350/0.5]
AETRF12-[25-400/0.5]
AETRF15-[25-500/0.5]
AETRF20-[30-500/0.5]
AETRF25-[40-600/0.5]
AETRF30-[50-700/0.5]
AETRS6-[8-100/0.5]-SC[0-92/0.5]
AETRS8-[10-150/0.5]-SC[0-142/1]
AETRS10-[15-350/0.5]-SC[0-342/1]
AETRS12-[25-400/0.5]-SC[0-390/1]
AETRS15-[25-500/0.5]-SC[0-490/1]
AETRS20-[30-500/0.5]-SC[0-490/1]
AETRS25-[40-600/0.5]-SC[0-590/1]
AETRS30-[50-700/0.5]-SC[0-685/1]
AETTF6-[15-50/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
AETTF8-[15-150/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
AETTF10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
AETTF12-[25-400/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
AETTF15-[30-500/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
AETTF20-[40-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
AETTF25-[50-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
AETTF30-[60-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
AETTS6-[15-50/0.5]-SC[0-42/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
AETTS8-[15-150/0.5]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
AETTS10-[20-350/0.5]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
AETTS12-[25-500/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
AETTS12-[25-500/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[4,​5,​6,​8]-ND[4,​5,​6,​8]
AETTS12-[25-500/0.5]-SC[0-490/0.5]-MD[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
AETTS12-[25-500/0.5]-SC[0-490/0.5]-MD[4,​5,​6,​8]-ND[4,​5,​6,​8]
AETTS15-[30-600/0.5]-SC[0-590/0.5]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
AETTS15-[30-600/0.5]-SC[0-590/0.5]-M[5,​6,​8,​10]-ND[5,​6,​8,​10]
AETTS15-[30-600/0.5]-SC[0-590/0.5]-MD[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
AETTS15-[30-600/0.5]-SC[0-590/0.5]-MD[5,​6,​8,​10]-ND[5,​6,​8,​10]
AETTS20-[40-500/0.5]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
AETTS25-[50-600/0.5]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
AETTS30-[60-700/0.5]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
BETRF5-[8-50/0.5]
BETRF6-[8-50/0.5]
BETRF8-[10-150/0.5]
BETRF10-[15-350/0.5]
BETRF12-[25-400/0.5]
BETRF15-[25-500/0.5]
BETRF20-[30-500/0.5]
BETRF25-[40-600/0.5]
BETRF30-[50-700/0.5]
BETRS5-[8-50/0.5]-SC[0-42/1]
BETRS6-[8-50/0.5]-SC[0-42/1]
BETRS8-[10-150/0.5]-SC[0-142/1]
BETRS10-[15-350/0.5]-SC[0-342/1]
BETRS12-[25-400/0.5]-SC[0-390/1]
BETRS15-[25-500/0.5]-SC[0-490/1]
BETRS20-[30-500/0.5]-SC[0-490/1]
BETRS25-[40-600/0.5]-SC[0-590/1]
BETRS30-[50-700/0.5]-SC[0-685/1]
BETS5-[15-50/0.5]-SC[0-42/1]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
BETS6-[15-50/0.5]-SC[0-42/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BETS8-[15-150/0.5]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BETS10-[20-350/0.5]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BETS12-[25-400/0.5]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
BETS15-[30-500/0.5]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
BETS20-[40-500/0.5]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
BETS25-[50-600/0.5]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BETS30-[60-700/0.5]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKF5-[15-50/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
ETKF6-[15-50/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
ETKF8-[15-150/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
ETKF10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
ETKF12-[25-400/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
ETKF15-[30-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
ETKF15-[30-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10]-ND[5,​6,​8,​10]
ETKF15-[30-800/0.1]-MD[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
ETKF15-[30-800/0.1]-MD[5,​6,​8,​10]-ND[5,​6,​8,​10]
ETKF20-[40-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
ETKF25-[50-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKF30-[60-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKF35-[75-800/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKF40-[75-900/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKF50-[75-1000/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
ETKR6-[15-50/5]
ETKR8-[20-50/5]
ETKR8-[60-150/10]
ETKR10-200
ETKR10-[20-50/5]
ETKR10-[60-150/10]
ETKR12-200
ETKR12-[25-50/5]
ETKR12-[60-150/10]
ETKR15-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Diámetro del hilo N (mm) Distancia a la ranura para llave inglesa S [SC]
(mm)
Diámetro del hilo N (mm) Distancia a los planos de llave inglesa [SC]
(mm)
Diámetro del hilo N (Profundidad = Nx3) [Código ND]
(mm)
Diámetro del hilo M (Profundidad = Mx3) [Código MD]
(mm)
Llave inglesa B (circular)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1068 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro33------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10810 ~ 150[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro44------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101015 ~ 350[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro55------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 400[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro66------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101525 ~ 500[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro88------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102030 ~ 500[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro1010------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102540 ~ 600[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro1212------
1 Pieza(s)

12 Días o más

103050 ~ 700[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro1616------
1 Pieza(s)

12 Días o más

1068 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro33--0 ~ 92--5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10810 ~ 150[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro44--0 ~ 142--7
1 Pieza(s)

12 Días o más

101015 ~ 350[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro55--0 ~ 342--8
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 400[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro66--0 ~ 390--10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101525 ~ 500[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro88--0 ~ 490--13
1 Pieza(s)

12 Días o más

102030 ~ 500[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro1010--0 ~ 490--17
1 Pieza(s)

12 Días o más

102540 ~ 600[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro1212--0 ~ 590--22
1 Pieza(s)

12 Días o más

103050 ~ 700[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro1616--0 ~ 685--27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10615 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro3 ~ 4--3 ~ 4----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10815 ~ 150[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro3 ~ 5--3 ~ 5----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101020 ~ 350[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro4 ~ 6--4 ~ 6----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 400[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro5 ~ 8--5 ~ 8----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101530 ~ 500[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro6 ~ 10--6 ~ 10----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102040 ~ 500[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro6 ~ 12--6 ~ 12----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102550 ~ 600[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro6 ~ 16--6 ~ 16----
1 Pieza(s)

12 Días o más

103060 ~ 700[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro6 ~ 20--6 ~ 20----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10615 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro3 ~ 4--3 ~ 40 ~ 42--5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10815 ~ 150[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro3 ~ 5--3 ~ 50 ~ 142--7
1 Pieza(s)

12 Días o más

101020 ~ 350[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro4 ~ 6--4 ~ 60 ~ 342--8
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 500[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro4 ~ 8--4 ~ 80 ~ 490--10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 500[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro4 ~ 8---0 ~ 4904 ~ 8-10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 500[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro---4 ~ 80 ~ 490-4 ~ 810
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 500[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro----0 ~ 4904 ~ 84 ~ 810
1 Pieza(s)

12 Días o más

101530 ~ 600[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro5 ~ 10--5 ~ 100 ~ 590--13
1 Pieza(s)

12 Días o más

101530 ~ 600[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro5 ~ 10---0 ~ 5905 ~ 10-13
1 Pieza(s)

12 Días o más

101530 ~ 600[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro---5 ~ 100 ~ 590-5 ~ 1013
1 Pieza(s)

12 Días o más

101530 ~ 600[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro----0 ~ 5905 ~ 105 ~ 1013
1 Pieza(s)

12 Días o más

102040 ~ 500[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro6 ~ 12--6 ~ 120 ~ 490--17
1 Pieza(s)

12 Días o más

102550 ~ 600[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro6 ~ 16--6 ~ 160 ~ 590--22
1 Pieza(s)

12 Días o más

103060 ~ 700[Aluminio] Aleación de aluminio 2017-T4Anodizado claro6 ~ 20--6 ~ 200 ~ 685--27
1 Pieza(s)

12 Días o más

1058 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)2.62.6------
1 Pieza(s)

12 Días o más

1068 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)33------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10810 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)44------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101015 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)55------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)66------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101525 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)88------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102030 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1010------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102540 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1212------
1 Pieza(s)

12 Días o más

103050 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1616------
1 Pieza(s)

12 Días o más

1058 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)2.62.6--0 ~ 42--4
1 Pieza(s)

12 Días o más

1068 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)33--0 ~ 42--5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10810 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)44--0 ~ 142--7
1 Pieza(s)

12 Días o más

101015 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)55--0 ~ 342--8
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)66--0 ~ 390--10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101525 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)88--0 ~ 490--13
1 Pieza(s)

12 Días o más

102030 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1010--0 ~ 490--17
1 Pieza(s)

12 Días o más

102540 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1212--0 ~ 590--22
1 Pieza(s)

12 Días o más

103050 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1616--0 ~ 685--27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)2.6 ~ 3--2.6 ~ 30 ~ 42--4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)3 ~ 4--3 ~ 40 ~ 42--5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10815 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)3 ~ 5--3 ~ 50 ~ 142--7
1 Pieza(s)

12 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)4 ~ 6--4 ~ 60 ~ 342--8
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)5 ~ 8--5 ~ 80 ~ 390--10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)6 ~ 10--6 ~ 100 ~ 490--13
1 Pieza(s)

12 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)6 ~ 12--6 ~ 120 ~ 490--17
1 Pieza(s)

12 Días o más

102550 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)6 ~ 16--6 ~ 160 ~ 590--22
1 Pieza(s)

12 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)6 ~ 20--6 ~ 200 ~ 685--27
1 Pieza(s)

9 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro2.6 ~ 3--2.6 ~ 3----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 4--3 ~ 4----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10815 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 5--3 ~ 5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 6--4 ~ 6----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 8--5 ~ 8----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 10--5 ~ 10----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 10----5 ~ 10--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro---5 ~ 10--5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro-----5 ~ 105 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 12--6 ~ 12----
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 16--6 ~ 16----
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 20--6 ~ 20----
1 Pieza(s)

9 Días o más

103575 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8 ~ 24--8 ~ 24----
1 Pieza(s)

9 Días o más

104075 ~ 900[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro10 ~ 24--10 ~ 24----
1 Pieza(s)

9 Días o más

105075 ~ 1000[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro12 ~ 24--12 ~ 24----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro333.5----5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro446----7
1 Pieza(s)

9 Días o más

10860 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro446----7
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010200[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro556----8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro556----8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101060 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro556----8
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012200[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro667.5----10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro667.5----10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101260 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro667.5----10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015200[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8810----13

Cargando…

Ejemplo

Postes circulares: ambos extremos planos con llave estándar plana, dimensión L estándar: Related Image
 

Información básica

Tipo Forma circular Extremo (izquierdo) Grifos Extremo (derecho) Grifos
Estilo Sólido Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto