(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lentes macro - anillos de extensión automática de lentes de objetivo (Números de pieza)

Lentes macro - anillos de extensión automática de lentes de objetivo
  • Descuento por volumen

En combinación con esto, la lente objetivo puede servir como la alternativa de la lente macro.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aluminio (cuerpo)
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro (cuerpo)

Especificaciones

Número de parte
LTAB3
LTABA10
■ Anillos de extensión automática para lentes objetivos
Número de parte Peso
(g)
Tipo L
LTABA 5 7
10 12
15 17
20 22
25 27
30 28
35 32.5
40 37
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LTABA5
LTABA10
LTABA15
LTABA20
LTABA25
LTABA30
LTABA35
LTABA40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040

Cargando…

  1. 1

Ejemplo