(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lentes macro - lentes objetivo (Números de pieza)

Lentes macro - lentes objetivo
  • Descuento por volumen

Si se usa en combinación con Auto Extension Ring como un conjunto, esta sirve como la alternativa económica de la micro lente.

  • Componentes inCAD
Lentes objetivas para microscopio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aluminio (cuerpo)
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro (cuerpo)

Especificaciones

Número de parte
LTAB3
LTABA10
■ Lentes objetivas
Número de parteResolución (µm)Profundidad de campo mmLL1Peso (g)
TipoAumento
LTAB34.80.12442724
43.70.074562128
62.40.03171.53437
82.20.024794143
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Los datos en la tabla anterior son los valores solo para lentes y se cambiarán dependiendo de la combinación del anillo de extensión automática. ver Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LTAB3
LTAB4
LTAB6
LTAB8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAumento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Lentes objetivas para microscopio: imagen relacionada