(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios: terminal de mano para controladores MSCTL (Números de pieza)

Accesorios: terminal de mano para controladores MSCTL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El uso de este terminal de auricular permite a los usuarios controlar varias funciones, como trotar continuamente, movimientos de pasos, posicionamiento en el hogar y ejecución de programas, simplemente conectándose con nuestros controladores de escenario motorizados (serie MSCTL102)
* Se requerirá una PC dedicada para la programación

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HDT100


 

Especificaciones

Número de parte
HDT100

 

■ Especificaciones básicas

MonitorLCD (16 bits × 2 niveles)
Fuente de alimentación de entrada24 V CC (suministrado por el controlador MSCTL102)
Numero de llaves12
Longitud del cable1,5 m
Dimensiones73 (ancho) × 130 (profundidad) × 27 (alto) mm
Peso280 g
Número de Parte
HDT100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Controlador de entrada de 24 V CC

Número de parte Fuente de alimentación de entrada Corriente nominal Resolución Rango de temperatura de funcionamiento Dimensiones externas Peso Entrada de señal
MSDR24C DC24V±10%

0,75 A / Fase

1~1/250 0~40℃ 65 (ancho) × 45 (profundidad) × 28 (alto) mm 0,04 kg Entrada de optoacoplador
MSDR24N Completo / medio
MSDR2436 DC24V-36V±10% 1~1/250 100 (ancho) × 70 (profundidad) × 36 (alto) mm 0,2 kg

[ ! ]Para consultas sobre el manual de instrucciones y el dibujo, comuníquese con MISUMI.

■ Cable para controlador de entrada de 24 V CC
Un cable de 600 mm ya está engarzado en el conector incluido con el controlador.

Número de parte Conductor aplicable Longitud
MSDR24CB MSDR24-C/MSDR24 600 mm
MSDR2436CB MSDR2436


■ Programa de muestra de Stage Ciontroller (http://jpn.surugaost.jp/sampleprogram.php)
Si desea controlar una etapa y sus periféricos en la PC, debe crear el programa específico.
El programa de muestra aplicable se puede descargar desde el sitio web de OST Business Div. en Suruga Seiki Co., Ltd.

[ ! ]Este programa de muestra se ofrece con fines referenciales y no necesariamente tiene que seguir la lógica del programa de muestra.
[ ! ]Crear la versión final del programa de control es responsabilidad de los clientes.

 

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HDT100 de la serie Accesorios: terminal de mano para controladores MSCTL.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico