(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje X: alta precisión, cola de milano rectangular, estándar, XSL (Números de pieza)

Platinas manuales del eje X: alta precisión, cola de milano rectangular, estándar, XSL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dovetail X-Axis Stage con plomo de 4.2 mm para una alimentación suave.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje X [alta precisión] - Cola de milano rectangular - Estándar: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
 

Especificaciones

Número de parte
XSL60
[ ! ]Etapas estándar Productos similares: XFHT ( Haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)LECapacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoAHorizontalVerticalRectitudParalelismoTipo ML
XSL6040x60±214.2403439.219.630 µm30 µm0.20SCB4-8
9040x90±3560490.29
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ]Placa ajustable XPLT: se utiliza al conectar etapas con orificios de montaje que no coinciden. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas del eje X [alta precisión] - Cola de milano rectangular - Estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSL60
XSL60-R
XSL90
XSL90-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm41~6060±21Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm41~6060±21Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~61~9090±35Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~61~9090±35Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40 Altura total (rango)(mm) 25.1~30
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Carga permisible(N) 39.2
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 26 Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 30
Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier
Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 4.2

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf