(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inspección de accesorios de plantilla: cables (Números de pieza)

Inspección de accesorios de plantilla: cables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

[Características] · Alambre utilizado para un pasador de inserción para plantillas de inspección. El revestimiento de vinilo también está disponible.

  • Componentes inCAD
Elementos de plantillas de inspección - Cables para pasadores: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
KJW2
KJWCH3
KJWRT
-

350

Número de parteL 50 mm de incrementoTornillo aplicable
TipoD
KJW
KJWB
1300~700M5
2
* D = 2 producto se envía si no se especifica la dimensión D.
* El espesor de KJWB es D (diámetro del cable) + aproximadamente 0,5 mm de espesor de recubrimiento de vinilo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJW1-[300-500/50]
KJWB1-[300-500/50]
KJWB2-[300-700/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRevestimiento de vinilo Diámetro exterior (D)
(φ)
L
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No provisto1300 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Provisto1300 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Provisto2300 ~ 700