(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, rosca métrica gruesa. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, rosca métrica gruesa.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de palanca
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Mecanismo de bloqueo: Tipo de palanca
· Perilla de operación: Provisto

  • Componentes inCAD
Émbolos de indexación: tipo de palanca de rosca gruesa: imagen relacionada
· Materiales
TipoTornilloestándarCuerpo principalPinResorteTuerca de bloqueo
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PMXRBRosca gruesaAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero al carbón 1045(Óxido negro)Acero al carbón 104545HRC~(Óxido negro)Acero inoxidable 304 SWCH de acero al carbono(Óxido negro)
PMXRMNiquelado electrolíticoNiquelado electrolíticoNiquelado electrolíticoNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
PMXRB10
Número de partePaso (grueso)BSL(L1)DHL2SORCarga (N)Masa (g)
TipoMmín.máx.
PMXRB101.5553420248617359.522
PMXRM121.7566392530117193.581333
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PMXRB10
PMXRB12
PMXRM10
PMXRM12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10105PavonadoPavonado53410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10126PavonadoPavonado63912
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10105Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolítico53410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10126Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolítico63912

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de palanca Mecanismo de bloqueo Tipo de palanca Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Material de pasador Acero al carbón 1045
Mando Presencia Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento