(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de bola - tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca (Números de pieza)

Émbolos de bola - tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca
  • Descuento por volumen

· Material de la bola: Acero para rodamientos 52100
· Tratamiento térmico de bolas: Endurecido
· Carga inicial (rango) (n): 0.01 to 50
· Longitud total: Estándar
· Forma del agujero de la llave: Maleficio

  • Componentes inCAD
Piezas de presión con bola - Tornillo de cabeza hueca hexagonal: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteEspaciadorTemperatura de operación
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material
Carga ligeraTornillo hexagonalBPHLAcero al carbón 104529~35HRC(Óxido negro)Acero para rodamientos 5210055HRC~SWP-BAcero inoxidable 304-30~80°C
Carga pesadaBPHHNiquelado electrolítico
Carga ligeraTornillo de cabeza hexagonalBPRLAleación de acero 4137(Óxido negro)
Carga pesadaBPRHNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-L
BPRL5-30
Número de parteLdSABB1(C)EHCarga (N)
TipoMBPHL, BPRLBPHH, BPRH
mín.máx.mín.máx.
(Tipo de perno)
BPHL
BPHH
(Tipo de tornillo de cabeza hueca hexagonal)
BPRL
BPRH
4*10*15*20302.50.87738.142.821.94.93.99.8
5*15*20304038.5849.253.52.53.39.84.919.6
6*15*20304031010511.56435.115.39.829.4
8*15*20304041131361585.545.519.112.739.2
1015*2030405051.21617819.610758.924.118.649
12*2530407.11.818191021.9128610.929.319.658.8
16409.52.524241427.71610814.948.929.498
[ ! ]El tamaño L marcado con * solo está disponible para BPHL y BPHH.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPHH4-10
BPHH4-15
BPHH4-20
BPHH5-15
BPHH5-20
BPHH6-15
BPHH6-20
BPHH8-15
BPHH8-20
BPHH10-20
BPHH12-25
BPHL4-10
BPHL4-15
BPHL4-20
BPHL5-15
BPHL5-20
BPHL6-15
BPHL6-20
BPHL8-15
BPHL8-20
BPHL10-20
BPHL12-25
BPRH4-10
BPRH4-15
BPRH4-20
BPRH4-30
BPRH5-15
BPRH5-20
BPRH5-30
BPRH5-40
BPRH6-15
BPRH6-20
BPRH6-30
BPRH6-40
BPRH8-15
BPRH8-20
BPRH8-30
BPRH8-40
BPRH10-15
BPRH10-20
BPRH10-30
BPRH10-40
BPRH10-50
BPRH12-25
BPRH12-30
BPRH12-40
BPRH16-40
BPRL4-10
BPRL4-15
BPRL4-20
BPRL4-30
BPRL5-15
BPRL5-20
BPRL5-30
BPRL5-40
BPRL6-15
BPRL6-20
BPRL6-30
BPRL6-40
BPRL8-15
BPRL8-20
BPRL8-30
BPRL8-40
BPRL10-15
BPRL10-20
BPRL10-30
BPRL10-40
BPRL10-50
BPRL12-25
BPRL12-30
BPRL12-40
BPRL16-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del cuerpo Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104540.8Niquelado sin electrolítico3.99.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104540.8Niquelado sin electrolítico3.99.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104540.8Niquelado sin electrolítico3.99.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104550.8Niquelado sin electrolítico4.919.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104550.8Niquelado sin electrolítico4.919.620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104560.8Niquelado sin electrolítico9.829.415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104560.8Niquelado sin electrolítico9.829.420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104581Niquelado sin electrolítico12.739.215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104581Niquelado sin electrolítico12.739.220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 1045101.2Niquelado sin electrolítico18.64920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 1045121.3 y superiorNiquelado sin electrolítico19.658.825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104540.8Pavonado1.94.910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104540.8Pavonado1.94.915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104540.8Pavonado1.94.920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104550.8Pavonado3.39.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104550.8Pavonado3.39.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104560.8Pavonado5.115.315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104560.8Pavonado5.115.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104581Pavonado5.519.115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 104581Pavonado5.519.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 1045101.2Pavonado8.924.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno (tapa)[Acero] Acero al carbón 1045121.3 y superiorPavonado10.929.325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413740.8Niquelado sin electrolítico3.99.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413740.8Niquelado sin electrolítico3.99.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413740.8Niquelado sin electrolítico3.99.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413740.8Niquelado sin electrolítico3.99.830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413750.8Niquelado sin electrolítico4.919.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413750.8Niquelado sin electrolítico4.919.620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413750.8Niquelado sin electrolítico4.919.630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413750.8Niquelado sin electrolítico4.919.640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413760.8Niquelado sin electrolítico9.829.415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413760.8Niquelado sin electrolítico9.829.420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413760.8Niquelado sin electrolítico9.829.430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413760.8Niquelado sin electrolítico9.829.440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413781Niquelado sin electrolítico12.739.215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413781Niquelado sin electrolítico12.739.220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413781Niquelado sin electrolítico12.739.230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413781Niquelado sin electrolítico12.739.240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137101.2Niquelado sin electrolítico18.64915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137101.2Niquelado sin electrolítico18.64920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137101.2Niquelado sin electrolítico18.64930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137101.2Niquelado sin electrolítico18.64940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137101.2Niquelado sin electrolítico18.64950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorNiquelado sin electrolítico19.658.825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorNiquelado sin electrolítico19.658.830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorNiquelado sin electrolítico19.658.840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137161.3 y superiorNiquelado sin electrolítico29.49840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413740.8Pavonado1.94.910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413740.8Pavonado1.94.915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413740.8Pavonado1.94.920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413740.8Pavonado1.94.930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413750.8Pavonado3.39.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413750.8Pavonado3.39.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413750.8Pavonado3.39.830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413750.8Pavonado3.39.840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413760.8Pavonado5.115.315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413760.8Pavonado5.115.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413760.8Pavonado5.115.330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413760.8Pavonado5.115.340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413781Pavonado5.519.115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413781Pavonado5.519.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413781Pavonado5.519.130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 413781Pavonado5.519.140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137101.2Pavonado8.924.115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137101.2Pavonado8.924.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137101.2Pavonado8.924.130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137101.2Pavonado8.924.140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137101.2Pavonado8.924.150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorPavonado10.929.325
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorPavonado10.929.330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorPavonado10.929.340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo (hexágono)[Acero] Acero de aleación 4137161.3 y superiorPavonado14.948.940

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del rodamiento Acero para rodamientos 52100 Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del Pin Ninguno
Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento Carga inicial (rango)(N) 0.01~50