(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de tuerca de tornillo de avance (Números de pieza)

Soportes de tuerca de tornillo de avance
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Soporte de tuerca
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes de tuercas de husillo, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Soportes de tuerca de tornillo de avance: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
DNBBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
DNBMNiquelado electrolítico
DNBAAleación de aluminio 5052Anodizado claro

Especificaciones

Soportes de tuerca de tornillo de avance: imagen relacionada
Número de parteHABP.C.D.M1 x ℓD1L23M2 x ℓNueces aplicables
TipoNo.MTS_R, MTSFL
DNBB
DNBM
DNBA
2642025304040H+2026M4x7203024612M4x810
3152325304050H+2331M5x7223530814M5x1012, 14
3862730355060H+2738M6x1028453418M6x1216
426293035405065H+29423250392318, 20
4763235405070H+32473650463022, 25
5884045506080H+4058M8x1244604832M8x1628, 32
6684345506086H+43665265523636
761050556070100H+5076M10x145875601040M10x2040
8510586070116H+58856885705050

Modificaciones

Soportes de tuerca de tornillo de avance: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DNBA264-[20,​25,​30,​40]
DNBA315-[23,​25,​30,​40]
DNBA386-[27,​30,​35,​50]
DNBA426-[29,​30,​35,​40,​50]
DNBA476-[32,​35,​40,​50]
DNBA588-[40,​45,​50,​60]
DNBA668-[43,​45,​50,​60]
DNBA7610-[50,​55,​60,​70]
DNBA8510-[58,​60,​70]
DNBB264-[20,​25,​30,​40]
DNBB315-[23,​25,​30,​40]
DNBB386-[27,​30,​35,​50]
DNBB426-[29,​30,​35,​40,​50]
DNBB476-[32,​35,​40,​50]
DNBB588-[40,​45,​50,​60]
DNBB668-[43,​45,​50,​60]
DNBB7610-[50,​55,​60,​70]
DNBB8510-[58,​60,​70]
DNBM264-[20,​25,​30,​40]
DNBM315-[23,​25,​30,​40]
DNBM386-[27,​30,​35,​50]
DNBM426-[29,​30,​35,​40,​50]
DNBM476-[32,​35,​40,​50]
DNBM588-[40,​45,​50,​60]
DNBM668-[43,​45,​50,​60]
DNBM7610-[50,​55,​60,​70]
DNBM8510-[58,​60,​70]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies No. (PCD) H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AluminioAnodizado claro264(26)20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AluminioAnodizado claro315(31)23 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AluminioAnodizado claro386(38)27 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AluminioAnodizado claro426(42)29 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AluminioAnodizado claro476(47)32 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AluminioAnodizado claro588(58)40 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AluminioAnodizado claro668(66)43 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AluminioAnodizado claro7610(76)50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AluminioAnodizado claro8510(85)58 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonado264(26)20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonado315(31)23 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonado386(38)27 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonado426(42)29 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonado476(47)32 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonado588(58)40 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonado668(66)43 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonado7610(76)50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonado8510(85)58 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrodos264(26)20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrodos315(31)23 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrodos386(38)27 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrodos426(42)29 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrodos476(47)32 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrodos588(58)40 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrodos668(66)43 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrodos7610(76)50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrodos8510(85)58 ~ 70

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de tuerca de tornillo de avance: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Soporte de tuerca