(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Corredera telescópica - 3 etapas para carga pesada de 51.5 mm de ancho. (Números de pieza)

Corredera telescópica - 3 etapas para carga pesada de 51.5 mm de ancho.
  • Descuento por volumen

Estos carriles de corredera están hechos de acero trivalente cromado.

  • Componentes inCAD
Rieles deslizantes telescópicos: carga pesada, deslizamiento de tres pasos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: inoxidable
[S] Tratamiento de superficies: cromato brillante (Cromo trivalente)
 

Especificaciones

Número de pieza
SRR3620
SRH15012
SRRH15028
Número de piezaLongitud del carrilCarreraSRH150SRRH150CDEFGCapacidad de carga (N/2 piezas)
TipoNúmeroABAB
SRH150

SRRH150

(Desmontable)
12305330.276.2177.876.225476.2190.5241.3266.7843
14356381101.6203.2127304.888.9215.9292.1317.5814
16406431.8127228.6152.4317.5355.6127241.3342.9368.3765
18457482.6127279.4177.8368.3406.4127292.1393.7419.1726
20508533.4152.4304.8152.4419.1457.2152.4317.5444.5469.9706
22559584.2177.8330.2177.8469.9508177.8342.9495.3520.7686
24610635177.8381177.8520.7558.8177.8393.7546.1571.5657
26660685.8203.2406.4203.2571.5609.6203.2419.1596.9622.3628
28711736.6228.6431.8228.6622.3660.4228.6444.5647.7673.1608
[!] Los rieles SRH150 no se pueden separar. El SRRH150 se puede separar empujando el resorte de desconexión. [!] Para pedidos de cantidades mayores, los "días de envío" pueden diferir del término del catálogo publicado.
[ ! ] Utilice tornillos para metales empotrados M4 (>> haga clic aquí ) o tornillos con cabeza de unión empotrados (>> haga clic aquí ) para montar los rieles.

Información Técnica

Definición de clasificación de carga

La carga nominal es una carga estática en el centro del riel extendido en el costado del cajón. (N/2 piezas).

Posicionamiento de instalación

  • Instale los rieles deslizantes para que queden paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie vertical.

  • Las capacidades de carga y el rendimiento pueden disminuir drásticamente si los rieles no se instalan correctamente. Para instalación horizontal, el valor objetivo de la capacidad de carga es del 25% (valor de referencia).

  • Para la instalación horizontal, si la carga aplicada es mayor que el valor de referencia anterior, o si el centro de gravedad se coloca en posiciones separadas del centro del riel, los rieles internos pueden caerse de los rieles externos. Pruebe y confirme este problema antes de usar el producto.

Ejemplos de posicionamiento de instalación

Los rieles deslizantes se instalan verticalmente y en paralelo.

Los rieles deslizantes no están instalados verticalmente.

Los rieles deslizantes no están alineados horizontalmente.

Aplicar cargas en los extremos cuando se monta horizontalmente.

Información de Soporte

Desalineación del retenedor de bolas

Debido a una de las características de los rieles deslizantes, el retenedor de bolas puede desalinearse y detenerse antes de que el riel deslizante se abra o cierre por completo. Este fenómeno se denomina "desalineación del retenedor de bolas". En caso de que el retenedor de bolas se desalinee, las distancias de recorrido entre las guías deslizantes derecha e izquierda se vuelven desiguales, como se muestra en la figura.

Los retenedores llegan a sus extremos izquierdos de los rieles exteriores, pero la desalineación impide que el producto alcance el estado de carrera completa.
Para resolver el fenómeno de deslizamiento del retenedor de bolas, deslice fuertemente los rieles internos para poner el producto en estado de carrera completa.

Ejemplos de aplicación de guía deslizante telescópica

Precauciones

  • El contacto de la bola puede cambiar debido a la diferencia en la posición del centro de gravedad o en la distancia de movimiento entre los deslizadores derecho e izquierdo, lo que puede provocar una desalineación.

  • Si se aplica una carga desequilibrada debido a una desviación de la ubicación de los agarres hacia un riel deslizante lateral, puede ocurrir un fenómeno de desalineación del retenedor de bolas. Tenga cuidado con esto al diseñar.

Precaución en otras operaciones

  • Los golpes fuertes al abrir o cerrar los rieles deslizantes causarán daños. Se recomienda instalar un tope o un tope en la carcasa para proteger los rieles deslizantes de golpes fuertes.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SRH15012
SRH15014
SRH15016
SRH15018
SRH15020
SRH15022
SRH15024
SRH15026
SRH15028
SRRH15012
SRRH15014
SRRH15016
SRRH15018
SRRH15020
SRRH15022
SRRH15024
SRRH15026
SRRH15028
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del carril
(mm)
Carrera
(mm)
Capacidad de carga (N/2 piezas)
(N)
Desmontaje de rieles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10305330.2843N/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10356381814N/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10406431.8765N/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10457482.6726N/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10508533.4706N/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10559584.2686N/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610635657N/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10660685.8628N/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10711736.6608N/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10305330.2843Admisible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10356381814Admisible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10406431.8765Admisible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10457482.6726Admisible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10508533.4706Admisible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10559584.2686Admisible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610635657Admisible
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10660685.8628Admisible
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10711736.6608Admisible

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero Altura(mm) 12.7 Ancho(mm) 51.5