(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles de deslizamiento simplificados: acero inoxidable, capacidad de carga de 380 a 460 N (Números de pieza)


[ ! ]Para la instalación de rieles, use un tornillo de cabeza hexagonal extra baja (>> haga clic aquí ).
· Materiales
TipoPieza[M] Material
Set (Slider 1 pieza + Rail 1 pieza)Carril
Tipo estándarCon cerradura
Sin tapónKSRKSRCKSRRControl deslizanteAcero inoxidable 304
CarrilAcero inoxidable 304
Con tapónKSRSTKSRCST-TopeNylon MC
Tornillo de abrazaderaAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
KSR13
KSRST16
KSRR16
-
-
-
520 (Conjunto)
510 (Con tapón)
630 (Solo riel)
No.Control deslizanteCarril
ABCDEGHIWPN(T)VRodamiento
1332403020131.811.83832501010.71.2Cojinete 693ZZ de acero inoxidable
1633503828162.214.553933401513.31.5Rodamiento de acero inoxidable 623ZZ
Número de parteLCantidad de orificios de montajeAccidente cerebrovascular efectivo
Slider 1 pieza
Clasificación de carga N (kgf): deslizador 1 piezaCantidad de control deslizante adicional
TipoNo.Sin tapón * 1Con tapón * 2Sin tapónCon tapón
Juego
Tipo estándar
KSR
(Con tapón)KSRST

Con cerradura
KSRC
(Con tapón)KSRCST

Solo ferrocarril
KSRR
1370224-380(39)--
120374391
1704124891~31~2
22051741391~41~3
27062241891~51~4
32072742391~61~5
37083242891~81~7
42093743391~91~8
470104243891~101~9
520114744391~10
57012524489
62013574539
67014624589
72015674639
77016724689
1670214-460(47)--
11035491
15049449
1905134891~2
23061741291~31~2
27072141691~41~3
31082542091~51~4
3509294249
390103342891~61~5
430113743291~71~6
470124143691~81~7
510134544091~91~8
55014494449
590155344891~101~9
630165745291~10
67017614569
71018654609
75019694649
79020734689
83021774729
87022814769
91023854809
95024894849
99025934889
103026974929
<Con tipo de bloqueo>
Simplemente empuje las superficies laterales del riel con tornillos de sujeción para mantener una posición deslizante manualmente.
Fuerza de retención (valor de referencia)
133.9 kg
165,2 kg
[ ! ]La fuerza de retención es el valor cuando el par de apriete es 0.3 N · m.
* Cuando se aplica más fuerza externa que la fuerza de retención, la posición de retención cambiará.
* Cuando instale rieles deslizantes simplificados en posición vertical o inclinada, use un dispositivo para evitar que el deslizador se caiga.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KSR13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRC13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRC16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRCST13-[120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRCST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRR13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRST13-[120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga (montaje en mesa) (rango)
(N)
Clasificación de carga (montaje en mesa)
(N)
Longitud total L
(mm)
Altura E
(mm)
Ancho B
(mm)
Material del Bloque Abrazadera Tope
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.1~50038070 ~ 77013380Acero inoxidable 304Conjunto estándarNinguno
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.1~50046070 ~ 103016460Acero inoxidable 304Conjunto estándarNinguno
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.1~50038070 ~ 77013380Acero inoxidable 304Conjunto, con cierre de abrazaderaNinguno
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.1~50046070 ~ 103016460Acero inoxidable 304Conjunto, con cierre de abrazaderaNinguno
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.1~500380120 ~ 77013380Acero inoxidable 304Conjunto, con cierre de abrazaderaProvisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.1~500460110 ~ 103016460Acero inoxidable 304Conjunto, con cierre de abrazaderaProvisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

--70 ~ 77013380-Solo rielNinguno
1 Pieza(s)

8 Días o más

--70 ~ 103016460-Solo rielNinguno
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.1~500380120 ~ 77013380Acero inoxidable 304Conjunto estándarProvisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.1~500460110 ~ 103016460Acero inoxidable 304Conjunto estándarProvisto

Cargando…

  1. 1

Más información

 

Información básica

Material del riel Acero inoxidable 304 Material del riel Acero inoxidable 304