(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Corredera telescópica - 2 etapas para carga pesada de acero inoxidable. (Números de pieza)

Corredera telescópica - 2 etapas para carga pesada de acero inoxidable.
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

Los rieles están hechos de SUS304, que tiene una excelente resistencia a la corrosión.

  • Componentes inCAD
Rieles deslizantes telescópicos - Carga pesada de 2 peldaños, tipo acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Riel: Acero inoxidable 304
Bola: Acero inoxidable 440C
 

Especificaciones

Número de pieza
SSRR3630
SSRRH3665
Número de piezaLongitud del carrilCarreraABCDEFCapacidad de carga (N/2 piezas)
TipoNúmero
SSRRH3630304.8227149.2273152.8254.41120
35355.6278200323.8203.6305.21070
40406.4303250.8374.6254.4356.01020
45457.2354212.7301.6425.4203.2305.2406.81000
50508367238.1352.4476.2228.6356.0457.6971
55558.8430263.5403.2527.0254406.8508.4922
60609.6456288.9454.0577.8279.4457.6559.2873
65660.4468314.3504.8628.6304.8508.4610.0843
70711.2506339.7555.6679.5330.2559.2660.8784
[!] Utilice tornillos de botón con casquillo hexagonal M4 (>> haga clic aquí) o tornillos de cabeza plana empotrados en cruz (>> haga clic aquí) para montar los rieles. [!] Para pedidos de cantidades mayores, los "días de envío" pueden diferir del término del catálogo publicado.

Información Técnica

Definición de clasificación de carga

La carga nominal es una carga estática en el centro del riel extendido en el costado del cajón. (N/2 piezas).

Posicionamiento de instalación

  • Instale los rieles deslizantes para que queden paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie vertical.

  • Las capacidades de carga y el rendimiento pueden disminuir drásticamente si los rieles no se instalan correctamente. Para instalación horizontal, el valor objetivo de la capacidad de carga es del 25% (valor de referencia).

  • Para la instalación horizontal, si la carga aplicada es mayor que el valor de referencia anterior, o si el centro de gravedad se coloca en posiciones separadas del centro del riel, los rieles internos pueden caerse de los rieles externos. Pruebe y confirme este problema antes de usar el producto.

Ejemplos de posicionamiento de instalación

Los rieles deslizantes se instalan verticalmente y en paralelo.

Los rieles deslizantes no están instalados verticalmente.

Los rieles deslizantes no están alineados horizontalmente.

Aplicar cargas en los extremos cuando se monta horizontalmente.

Información de Soporte

Desalineación del retenedor de bolas

Debido a una de las características de los rieles deslizantes, el retenedor de bolas puede desalinearse y detenerse antes de que el riel deslizante se abra o cierre por completo. Este fenómeno se denomina "desalineación del retenedor de bolas". En caso de que el retenedor de bolas se desalinee, las distancias de recorrido entre las guías deslizantes derecha e izquierda se vuelven desiguales, como se muestra en la figura.

Los retenedores llegan a sus extremos izquierdos de los rieles exteriores, pero la desalineación impide que el producto alcance el estado de carrera completa.
Para resolver el fenómeno de deslizamiento del retenedor de bolas, deslice fuertemente los rieles internos para poner el producto en estado de carrera completa.

Ejemplos de aplicación de guía deslizante telescópica

Precauciones

  • El contacto de la bola puede cambiar debido a la diferencia en la posición del centro de gravedad o en la distancia de movimiento entre los deslizadores derecho e izquierdo, lo que puede provocar una desalineación.

  • Si se aplica una carga desequilibrada debido a una desviación de la ubicación de los agarres hacia un riel deslizante lateral, puede ocurrir un fenómeno de desalineación del retenedor de bolas. Tenga cuidado con esto al diseñar.

Precaución en otras operaciones

  • Los golpes fuertes al abrir o cerrar los rieles deslizantes causarán daños. Se recomienda instalar un tope o un tope en la carcasa para proteger los rieles deslizantes de golpes fuertes.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSRRH3630
SSRRH3635
SSRRH3640
SSRRH3645
SSRRH3650
SSRRH3655
SSRRH3660
SSRRH3665
SSRRH3670
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del carril
(mm)
Carrera
(mm)
Capacidad de carga (N/2 piezas)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304.82271120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10355.62781070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10406.43031020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10457.23541000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10508367971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10558.8430922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10609.6456873
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10660.4468843
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10711.2506784

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tratamiento de superficies Ninguno Altura(mm) 12.55 Ancho(mm) 71.4
Material del rodamiento Acero inoxidable 440C