(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Corredera telescópica - 3 etapas para carga media de acero. (Números de pieza)

Corredera telescópica - 3 etapas para carga media de acero.
  • Descuento por volumen

Estos carriles de corredera están hechos de acero trivalente cromado.

  • Componentes inCAD
Rieles de deslizamiento telescópicos: carga media, acero, deslizamiento de tres pasos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: inoxidable
[S] Tratamiento de superficies: cromato brillante (Cromo trivalente)
 

Especificaciones

Número de pieza
SSRXN3620
SRX3624
Número de piezaLongitud del carrilCarreraABCDCapacidad de carga (N/2 piezas)
TipoNúmero
SRX3612305324.2149.2260.3273461
14356375.4200311.1323.8431
16406424.6250.8361.9374.6412
18457475.8212.7301.6412.7425.4392
20508527238.1352.4463.5476.2373
22559578.2263.5403.2514.3527353
24610629.4288.9454565.1577.8333
26660678.6314.3504.8615.9628.6304
28711729.8339.7555.6666.7679.4294
[!] El carril de tres escalones se puede extraer hasta el final. Los rieles no se pueden separar. [!] Para pedidos de cantidades mayores, los "días de envío" pueden diferir del término del catálogo publicado.
[ ! ] Utilice tornillos para metales empotrados M4 (>> haga clic aquí ) o tornillos con cabeza de unión empotrados (>> haga clic aquí ) para montar los rieles.
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Información Técnica

Definición de clasificación de carga

La carga nominal es una carga estática en el centro del riel extendido en el costado del cajón. (N/2 piezas).

Posicionamiento de instalación

  • Instale los rieles deslizantes para que queden paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie vertical.

  • Las capacidades de carga y el rendimiento pueden disminuir drásticamente si los rieles no se instalan correctamente. Para instalación horizontal, el valor objetivo de la capacidad de carga es del 25% (valor de referencia).

  • Para la instalación horizontal, si la carga aplicada es mayor que el valor de referencia anterior, o si el centro de gravedad se coloca en posiciones separadas del centro del riel, los rieles internos pueden caerse de los rieles externos. Pruebe y confirme este problema antes de usar el producto.

Ejemplos de posicionamiento de instalación

Los rieles deslizantes se instalan verticalmente y en paralelo.

Los rieles deslizantes no están instalados verticalmente.

Los rieles deslizantes no están alineados horizontalmente.

Aplicar cargas en los extremos cuando se monta horizontalmente.

Información de Soporte

Desalineación del retenedor de bolas

Debido a una de las características de los rieles deslizantes, el retenedor de bolas puede desalinearse y detenerse antes de que el riel deslizante se abra o cierre por completo. Este fenómeno se denomina "desalineación del retenedor de bolas". En caso de que el retenedor de bolas se desalinee, las distancias de recorrido entre las guías deslizantes derecha e izquierda se vuelven desiguales, como se muestra en la figura.

Los retenedores llegan a sus extremos izquierdos de los rieles exteriores, pero la desalineación impide que el producto alcance el estado de carrera completa.
Para resolver el fenómeno de deslizamiento del retenedor de bolas, deslice fuertemente los rieles internos para poner el producto en estado de carrera completa.

Ejemplos de aplicación de guía deslizante telescópica

Precauciones

  • El contacto de la bola puede cambiar debido a la diferencia en la posición del centro de gravedad o en la distancia de movimiento entre los deslizadores derecho e izquierdo, lo que puede provocar una desalineación.

  • Si se aplica una carga desequilibrada debido a una desviación de la ubicación de los agarres hacia un riel deslizante lateral, puede ocurrir un fenómeno de desalineación del retenedor de bolas. Tenga cuidado con esto al diseñar.

Precaución en otras operaciones

  • Los golpes fuertes al abrir o cerrar los rieles deslizantes causarán daños. Se recomienda instalar un tope o un tope en la carcasa para proteger los rieles deslizantes de golpes fuertes.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SRX3612
SRX3614
SRX3616
SRX3618
SRX3620
SRX3622
SRX3624
SRX3626
SRX3628
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del carril
(mm)
Carrera
(mm)
Capacidad de carga (N/2 piezas)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10305324.2461
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10356375.4431
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10406424.6412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10457475.8392
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10508527373
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10559578.2353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610629.4333
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10660678.6304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10711729.8294

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rieles deslizantes telescópicos: carga media, acero, deslizador de tres pasos: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero Altura(mm) 19.1 Ancho(mm) 35.3