(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Estriados - estándar (Números de pieza)

Ejes Estriados - estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bajó de Precio

· Escribe: Sólido
· Forma del extremo izquierdo: Estándar
· Forma del extremo derecho: Estándar
· Tipo recirculación de bolas: Simple

  • Componentes inCAD
 Splines de bola - Estándar: imagen relacionada
[ ! ]Precisión >> Haga clic aquí
・Materials
Estándar Eje estriado [M] 52100 Rodamiento Tuerca de acero
[ M ] Aleación de acero SCM415 Equivalente (JIS) [H] Dureza: 58HRC ~
Eje estriado, tuerca [M] 440C Acero inoxidable [H] Dureza: 55HRC ~
Tuerca 1 pieza Tuerca 2 piezas Tuerca 1 pieza
Dimensión L Dimensión L configurable Dimensión L Dimensión L configurable Dimensión L Dimensión L configurable
Con tuerca de brida redonda BSSM BHSM BSS2M BHS2M BESKFS BASKFS
Con tuerca de brida compacta BSSN BHSN BSS2N BHS2N - -
Con tuerca recta BSSS BHSS BSS2S BHS2S BESKSS BASKSS
Splines de bola - Estándar: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L
BHS2M10
BSSS8
Splines de bola - Estándar: imagen relacionada BHS2M10G
Splines de bola - Estándar: imagen relacionada BSSS8L
-
-
-
-
555
300
555
300
Tipos alternativos de grasas disponibles.
Para ver los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí
■ Dimensión L del eje estriado Tipo seleccionable
Número de parteL (mm)DMasa (kg/m)
TipoNo.
BSSM
BSSN
BSSS
BSS2M
BSS2N
BSS2S
BESKFS
BESKSS
6150*200*300400       60.23
8150*200*300400       80.39
10150200*300*400*500600     10.40.65
13150200*300*400*500600     13.41.11
16150200*300*400*500600     16.61.65
20150200300400500600700    20.62.57
25150200300400500600700800900  25.84.04
301502003004005006007008009001000115030.85.85
[ ! ]Solo * los tamaños marcados están disponibles para BESKSS y BESKFS.
[ ! ]Para BSSN y BSS2N, solo están disponibles los números 6, 8 y 10.
■ Dimensión L del eje estriado configurable
Número de parteL 1 mm de incrementoDMasa (kg/m)
TipoNo.Tipo de 1 tuercasTipo de 2 tuercas
BHSM
BHSN
BHSS
BHS2M
BHS2N
BHS2S
BASKFS
BASKSS
*660~400 (200)60~40060.23
*860~400 (200)60~40080.39
*1060~600 (400)90~60010.40.65
*1360~600 (400)100~60013.41.11
*1670~600 (400)110~60016.61.65
2080~ 700130~70020.62.57
2590~ 900150~90025.84.04
30100~1150170~115030.85.85
[ ! ]Para BASKSS y BASKFS, solo están disponibles los * tamaños marcados, y el Max. La dimensión L está en ().
[ ! ]Para BHSN y BHS2N, solo están disponibles los números 6, 8 y 10.
■ Tuercas de brida redondas/tuercas de brida compactas
No.D
(h6)
LDfHP.C.D.d1d2hWdBTorque nominal básicoCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
(kg)
Dynamic C t
(N⋅m)
Estática C 0 t
(N⋅m)
C Dinámica
(kN)
C Estática0
(kN)
M01
(N⋅m)
M02
(N⋅m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140 (33)42 (41)6 (8)32 (30)4.584.4 (5.3)14 (8.5)2519 (11)34 (21)3.8 (2.4)6.9 (4.3)26 (15)181 (102)0.09
132444 (36)44 (45)7 (8)33 (34)15 (10)-28 (20)52 (37)4.6 (3.3)8.3 (5.9)36 (22)251 (148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
[ ! ]Las dimensiones en () son para acero inoxidable 440C. [! ] Momento estático admisible M 01 es un valor medido cuando se usa una sola tuerca, y M 02 es un valor medido cuando se usan dos tuercas.
■Tuercas rectas
No.
D
(h6)
L
b
 t
+0.05
0
( )
d
α
Torque nominal básico
Capacidad de carga básica
Momento estático permisible
Masa
(kg)
Dimensión de la llave (incluida)
Tolerancia
Dynamic C t
(N⋅m)
Estática C 0 t
(N⋅m)
C Dinámica
(kN)
C Estática0
(kN)
M01
(N⋅m)
M02
(N⋅m)
B
 h
 L1
R
Tolerancia
Tolerancia
6
14
25
2.5
+0.014
0
1.2
1.5
15°
3.8
7
1.2
2.1
5
36
0.012
2.5
+0.016
+0.006
2.5
0
-0.025
10.5
1.25
8
16
25°
4.8
8.7
1.2
2.1
5
36
0.013
10.5
10
21
40 (33)
3
1.5
-
19 (11)
34 (21)
3.8 (2.4)
6.9 (4.3)
26 (15)
181 (102)
0.06
3
3
17 (14)
1.5
13
24
44 (36)
28 (20)
52 (37)
4.6 (3.3)
8.3 (5.9)
36 (22)
251 (148)
0.07
17 (14)
16
31
50
3.5
+0.018
0
2
51
93
6.2
11.1
56
386
0.15
3.5
+0.024
+0.012
3.5
0
-0.030
18
1.75
20
35
63
4
2.5
2
85
154
8.5
15.3
83
611
0.2
4
4
29
2
25
42
71
193
348
15.4
27.7
173
1248
0.29
33
30
47
80
2.5
272
490
18.5
33.3
212
1581
0.37
42
[ ! ]Las dimensiones en () son para acero inoxidable 440C. [! ] Momento estático admisible M 01 es un valor medido cuando se usa una sola tuerca, y M 02 es un valor medido cuando se usan dos tuercas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BASKFS6-[60-200/1]
BASKFS6G-[60-200/1]
BASKFS6L-[60-200/1]
BASKFS8-[60-200/1]
BASKFS8G-[60-200/1]
BASKFS8L-[60-200/1]
BASKFS10-[60-400/1]
BASKFS10G-[60-400/1]
BASKFS10L-[60-400/1]
BASKFS13-[60-400/1]
BASKFS13G-[60-400/1]
BASKFS13L-[60-400/1]
BASKFS16-[70-400/1]
BASKFS16G-[60-400/1]
BASKFS16L-[60-400/1]
BASKSS6-[60-200/1]
BASKSS6G-[60-200/1]
BASKSS6L-[60-200/1]
BASKSS8-[60-200/1]
BASKSS8G-[60-200/1]
BASKSS8L-[60-200/1]
BASKSS10-[60-400/1]
BASKSS10G-[60-400/1]
BASKSS10L-[60-400/1]
BASKSS13-[60-400/1]
BASKSS13G-[60-400/1]
BASKSS13L-[60-400/1]
BASKSS16-[70-400/1]
BASKSS16G-[70-400/1]
BASKSS16L-[70-400/1]
BESKFS6-[150,​200]
BESKFS6G-[150,​200]
BESKFS6L-[150,​200]
BESKFS8-[150,​200]
BESKFS8G-[150,​200]
BESKFS8L-[150,​200]
BESKFS10-[200,​300,​400]
BESKFS10G-[200,​300,​400]
BESKFS10L-[200,​300,​400]
BESKFS13-[200,​300,​400]
BESKFS13G-[200,​300,​400]
BESKFS13L-[200,​300,​400]
BESKFS16-[200,​300,​400]
BESKFS16G-[200,​300,​400]
BESKFS16L-[200,​300,​400]
BESKSS6-[150,​200]
BESKSS6G-[150,​200]
BESKSS6L-[150,​200]
BESKSS8-[150,​200]
BESKSS8G-[150,​200]
BESKSS8L-[150,​200]
BESKSS10-[200,​300,​400]
BESKSS10G-[200,​300,​400]
BESKSS10L-[200,​300,​400]
BESKSS13-[200,​300,​400]
BESKSS13G-[200,​300,​400]
BESKSS13L-[200,​300,​400]
BESKSS16-[200,​300,​400]
BESKSS16G-[200,​300,​400]
BESKSS16L-[200,​300,​400]
BHS2M6-[60-400/1]
BHS2M6G-[60-400/1]
BHS2M6L-[60-400/1]
BHS2M8-[60-400/1]
BHS2M8G-[60-400/1]
BHS2M8L-[60-400/1]
BHS2M10-[90-600/1]
BHS2M10G-[90-600/1]
BHS2M10L-[90-600/1]
BHS2M13-[100-600/1]
BHS2M13G-[100-600/1]
BHS2M13L-[100-600/1]
BHS2M16-[110-600/1]
BHS2M16G-[110-600/1]
BHS2M16L-[110-600/1]
BHS2M20-[130-700/1]
BHS2M20G-[130-700/1]
BHS2M20L-[130-700/1]
BHS2M25-[150-900/1]
BHS2M25G-[150-900/1]
BHS2M25L-[150-900/1]
BHS2M30-[170-1150/1]
BHS2M30G-[170-1150/1]
BHS2M30L-[170-1150/1]
BHS2N6-[60-400/1]
BHS2N6G-[60-400/1]
BHS2N6L-[60-400/1]
BHS2N8-[60-400/1]
BHS2N8G-[60-400/1]
BHS2N8L-[60-400/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de tuerca Eje OD D
(Ø)
Shaft material Numero de nueces
(pc (s))
Tuerca longitud total
(mm)
Tuerca OD
(Ø)
Longitud total del eje L
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Torque permitido
(N•m)
Material de la tuerca Tipo de dimensión L Grasa
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C1332160 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C1332160 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C1332160 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C1503170 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C1503160 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C1503160 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto10.4Acero inoxidable 440C1332160 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto10.4Acero inoxidable 440C1332160 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto10.4Acero inoxidable 440C1332160 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto16.6Acero inoxidable 440C1503170 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto16.6Acero inoxidable 440C1503170 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto16.6Acero inoxidable 440C1503170 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C12514150 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C12514150 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C12514150 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C12516150 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C12516150 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C12516150 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C13321200 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C13321200 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C13321200 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C13624200 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C13624200 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C13624200 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C15031200 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C15031200 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C15031200 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto6Acero inoxidable 440C12514150 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto6Acero inoxidable 440C12514150 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto6Acero inoxidable 440C12514150 ~ 20012003.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto8Acero inoxidable 440C12516150 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto8Acero inoxidable 440C12516150 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto8Acero inoxidable 440C12516150 ~ 20012004.8Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto10.4Acero inoxidable 440C13321200 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto10.4Acero inoxidable 440C13321200 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto10.4Acero inoxidable 440C13321200 ~ 400240011Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto13.4Acero inoxidable 440C13624200 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto13.4Acero inoxidable 440C13624200 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto13.4Acero inoxidable 440C13624200 ~ 400330020Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto16.6Acero inoxidable 440C15031200 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto16.6Acero inoxidable 440C15031200 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto16.6Acero inoxidable 440C15031200 ~ 400620051Acero inoxidable 440CTipo L seleccionableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.452100 Equivalente de acero para cojinetes2402190 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.452100 Equivalente de acero para cojinetes2402190 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.452100 Equivalente de acero para cojinetes2402190 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.452100 Equivalente de acero para cojinetes24424100 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.452100 Equivalente de acero para cojinetes24424100 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.452100 Equivalente de acero para cojinetes24424100 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.652100 Equivalente de acero para cojinetes25031110 ~ 600620051Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.652100 Equivalente de acero para cojinetes25031110 ~ 600620051Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.652100 Equivalente de acero para cojinetes25031110 ~ 600620051Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda20.652100 Equivalente de acero para cojinetes26335130 ~ 700850085Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda20.652100 Equivalente de acero para cojinetes26335130 ~ 700850085Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda20.652100 Equivalente de acero para cojinetes26335130 ~ 700850085Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda25.852100 Equivalente de acero para cojinetes27142150 ~ 90015400193Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda25.852100 Equivalente de acero para cojinetes27142150 ~ 90015400193Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda25.852100 Equivalente de acero para cojinetes27142150 ~ 90015400193Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda30.852100 Equivalente de acero para cojinetes28047170 ~ 115018500272Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda30.852100 Equivalente de acero para cojinetes28047170 ~ 115018500272Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda30.852100 Equivalente de acero para cojinetes28047170 ~ 115018500272Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableET-100K
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableEstándar (S2)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableLG2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Tipo dimensión L configurableET-100K

Cargando…

Más información

Splines de bola - Estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Extremo (izquierdo) Estándar Extremo (derecho) Estándar Tipo Sólido
Tipo de recirculación de bolas Simple

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: "Sí. Las bolas no se caen cuando se saca el eje estriado. Una vez que se quitan las tuercas del eje estriado, vuelva a montar el tornillo de bolas y confirme los números que coincidan, las orientaciones de los caracteres y la relación posicional de estas partes. Las tuercas y los ejes son se ofrece como parte de un juego de productos. Cuando use varias piezas de estos, no cambie la combinación predeterminada ".
回答: "Sí. Las bolas no se caen cuando se saca el eje estriado. Una vez que se quitan las tuercas del eje estriado, vuelva a montar el tornillo de bolas y confirme los números que coincidan, las orientaciones de los caracteres y la relación posicional de estas partes. Las tuercas y los ejes son se ofrece como parte de un juego de productos. Cuando use varias piezas de estos, no cambie la combinación predeterminada ".
質問: La vida útil teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
回答: La vida útil teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
質問: La exactitud del tornillo de bolas se puede encontrar aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
回答: La exactitud del tornillo de bolas se puede encontrar aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
質問: No vendemos tuercas de bola nervadas por separado. Deben comprarse como un conjunto.
回答: No vendemos tuercas de bola nervadas por separado. Deben comprarse como un conjunto.

Ve otra pregunta frecuente (1 pieza) Cerrar