(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - En forma de L, con ranura lateral. (Números de pieza)

Soportes para Ejes - En forma de L, con ranura lateral.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: En forma de L
· Método de apriete del eje: Abertura lateral
· Escribe: mecanizado
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar
· Altura H (mm): 20

  • METRIC
  • Componentes inCAD
El eje admite la ranura lateral en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Altura H Tipo SeleccionableAltura H Tipo configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHKWB-Acero al carbón 1045
Equivalente
(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHKWMSHKWMHNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHKWS-Acero inoxidable 304-
SHKWA-Aleación de aluminio 6063Anodizado claro
SHKWD-Anodizado negroTornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza

Especificaciones

Número de parte-H


SHKWS20
SHKPSH20
-
-
30
30.6
Número de parteHLH1TSWW1L1dETornillo de apriete
M
d2d1C
TipoDTipo seleccionable en alturaTipo configurable en altura
Incremento de 0.1 mm
Altura H Tipo Seleccionable
SHKWB
SHKWM
SHKWS
SHKWA
SHKWD

Altura H Tipo configurable

SHKWMH
8152025304015.0~40.032H+81062216224.511M4
Profundidad 8
4.584.52
1020253020.0~30.0H+9
1220253020.0~30.0H+10
1320253020.0~30.038H+112813
162025304020.0~40.0H+1314
20253040506025.0~60.050H+151683224366.517M6
Profundidad 12
6.6116.5
253040506030.0~60.0H+1818
303040506030.0~60.073H+212010382955926M8
Profundidad 16
91493
3540506040.0~60.0H+24
404050608040.0~80.0H+2727

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHKWA8-[15,​20,​25,​30,​40]
SHKWA8-HC[15.1-29.9/0.1]
SHKWA10-[20,​25,​30]
SHKWA10-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKWA12-[20,​25,​30]
SHKWA12-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKWA13-[20,​25,​30]
SHKWA13-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKWA16-20
SHKWA16-[20,​25,​30,​40]
SHKWA20-[25,​30,​40,​50,​60]
SHKWA20-HC[25.1-49.9/0.1]
SHKWA25-[30,​40,​50,​60]
SHKWA25-HC[30.1-49.9/0.1]
SHKWA30-[30,​40,​50,​60]
SHKWA30-HC[30.1-59.9/0.1]
SHKWA35-[40,​50,​60]
SHKWA35-HC[40.1-59.9/0.1]
SHKWA40-[40,​50,​60,​80]
SHKWA40-HC[40.1-59.9/0.1]
SHKWAH8-[15-40/0.1]
SHKWAH10-[20-30/0.1]
SHKWAH12-[20-30/0.1]
SHKWAH13-[20-30/0.1]
SHKWAH16-[20-40/0.1]
SHKWAH20-[25-60/0.1]
SHKWAH25-[30-60/0.1]
SHKWAH30-[30-60/0.1]
SHKWAH35-[40-60/0.1]
SHKWAH40-[40-80/0.1]
SHKWB8-[15,​20,​25,​30,​40]
SHKWB10-[20,​25,​30]
SHKWB12-[20,​25,​30]
SHKWB13-[20,​25,​30]
SHKWB16-20
SHKWB16-[20,​25,​30,​40]
SHKWB20-[25,​30,​40,​50,​60]
SHKWB25-[30,​40,​50,​60]
SHKWB30-[30,​40,​50,​60]
SHKWB35-[40,​50,​60]
SHKWB40-[40,​50,​60,​80]
SHKWBH8-[15-40/0.1]
SHKWBH10-[20-30/0.1]
SHKWBH12-[20-30/0.1]
SHKWBH13-[20-30/0.1]
SHKWBH16-[20-40/0.1]
SHKWBH20-[25-60/0.1]
SHKWBH25-[30-60/0.1]
SHKWBH30-[30-60/0.1]
SHKWBH35-[40-60/0.1]
SHKWBH40-[40-80/0.1]
SHKWD8-[15,​20,​25,​30,​40]
SHKWD10-[20,​25,​30]
SHKWD12-[20,​25,​30]
SHKWD13-[20,​25,​30]
SHKWD16-20
SHKWD16-[20,​25,​30,​40]
SHKWD20-[25,​30,​40,​50,​60]
SHKWD25-[30,​40,​50,​60]
SHKWD30-[30,​40,​50,​60]
SHKWD35-[40,​50,​60]
SHKWD40-[40,​50,​60]
SHKWM8-[15,​20,​25,​30,​40]
SHKWM8-HC[15.1-29.9/0.1]
SHKWM10-[20,​25,​30]
SHKWM10-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKWM12-[20,​25,​30]
SHKWM12-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKWM13-[20,​25,​30]
SHKWM13-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKWM16-20
SHKWM16-[20,​25,​30,​40]
SHKWM20-[25,​30,​40,​50,​60]
SHKWM20-HC[25.1-49.9/0.1]
SHKWM25-[30,​40,​50,​60]
SHKWM25-HC[30.1-49.9/0.1]
SHKWM30-[30,​40,​50,​60]
SHKWM30-HC[30.1-59.9/0.1]
SHKWM35-[40,​50,​60]
SHKWM35-HC[40.1-59.9/0.1]
SHKWM40-[40,​50,​60,​80]
SHKWM40-HC[40.1-59.9/0.1]
SHKWMH8-[15-40/0.1]
SHKWMH10-[20-30/0.1]
SHKWMH12-[20-30/0.1]
SHKWMH13-[20-30/0.1]
SHKWMH16-[20-40/0.1]
SHKWMH20-[25-60/0.1]
SHKWMH25-[30-60/0.1]
SHKWMH30-[30-60/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura configurable / selección Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura15 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura25 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura40 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable15 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable25 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable30 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable30 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable40 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable40 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura15 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura20
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura20 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura25 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura40 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable15 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable20 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable25 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable30 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable30 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable40 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable40 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negroSelección de altura15 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negroSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negroSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negroSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negroSelección de altura20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negroSelección de altura20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negroSelección de altura25 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negroSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negroSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negroSelección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negroSelección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura15 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura20
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura20 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura25 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura40 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosSelección de altura-
1 Pieza(s)

11 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosAltura configurable15 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosAltura configurable20 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosAltura configurable25 ~ 60
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosAltura configurable30 ~ 60
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosAltura configurable30 ~ 60

Cargando…

 

Información básica

A En forma de L Método de fijación del eje Abrazadera lateral de una pieza Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto