(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Huecos, ambos extremos escalonados. (Números de pieza)

Ejes Lineales de Precisión - Huecos, ambos extremos escalonados.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Los ejes lineales huecos de precisión escalonados en ambos extremos están disponibles en acero para rodamientos 52100 equivalente con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1496 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales huecos de precisión - ambos extremos escalonados: imagen relacionada
[! ] Características de baja temperatura. cromado negro >> haga clic aquí
[! ] Tolerancia de dimensión L, circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios de dureza >> haga clic aquí
[! ] Características del cromado negro a baja temperatura
[! ] El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud de rosca efectiva + aproximadamente 10 mm). >> haga clic aquí
[! ] Acerca de las desviaciones del grosor de la pared del eje hueco, consulte >> haga clic aquí
[! ] Las áreas mecanizadas pueden estar fuera de las tolerancias de diámetro exterior debido a la deformación inducida por el recocido.
· Materiales
Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
SPJQAcero para rodamiento 52100 equivalenteProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> haga clic aquí
58HRC~
-
PSPJQRevestimiento de cromo duro
Dureza del enchapado: HV750 ~ Espesor del enchapado: 5µ o más
RSPJQRevestimiento de cromo negro de baja temperatura

Especificaciones

Número de parte-L-F-P-T-Q
SPJQ20-400-F25-P16-T25-Q18
Número de parteIncremento de 1 mm(Y)
Máx.
dRC
TipoDg6LF, TP, Q
SPJQ

PSPJQ

RSPJQ
(D≤30, L≤500)
6-0.004
-0.012
25~5962≤F≤Px3
2≤T≤Qx3
5≤P (Q) <D60020.3 o menos0.5 o menos
8-0.005
-0.014
25~7966≤P (Q) <D8003
1025~7967≤P (Q) <D8004
12-0.006
-0.017
25~99610≤P (Q) <D10006
1325~99610007
1625~119613≤P (Q) <D120010
20-0.007
-0.020
25~119616≤P (Q) <D1200141.0 o menos
2525~119620≤P (Q) <D120016
3025~149622≤P (Q) <D150017
35-0.009
-0.025
25~149624≤P (Q) <D1500190.5 o menos
4025~149625≤P (Q) <D150020
5025~149632≤P (Q) <D150026

Modificaciones

Ejes lineales huecos de precisión: ambos extremos escalonados: imagen relacionada
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor, vea >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSPJQ6-[25-596/1]-F[2-15/1]-P5-T[2-15/1]-Q5
PSPJQ8-[25-796/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-T[2-21/1]-Q[6-7/1]
PSPJQ10-[25-796/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-T[2-27/1]-Q[7-9/1]
PSPJQ12-[25-996/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-T[2-33/1]-Q[10-11/1]
PSPJQ13-[25-996/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-T[2-36/1]-Q[10-12/1]
PSPJQ16-[25-1196/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-T[2-45/1]-Q[13-15/1]
PSPJQ20-[25-1196/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-T[2-57/1]-Q[16-19/1]
PSPJQ25-[25-1196/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-T[2-72/1]-Q[20-24/1]
PSPJQ30-[25-1496/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-T[2-87/1]-Q[22-29/1]
PSPJQ35-[25-1496/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]-T[2-102/1]-Q[24-34/1]
PSPJQ40-[25-1496/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]-T[2-117/1]-Q[25-39/1]
PSPJQ50-[25-1496/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]-T[2-147/1]-Q[32-49/1]
RSPJQ6-[25-500/1]-F[2-15/1]-P5-T[2-15/1]-Q5
RSPJQ8-[25-500/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-T[2-21/1]-Q[6-7/1]
RSPJQ10-[25-500/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-T[2-27/1]-Q[7-9/1]
RSPJQ12-[25-500/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-T[2-33/1]-Q[10-11/1]
RSPJQ13-[25-500/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-T[2-36/1]-Q[10-12/1]
RSPJQ16-[25-500/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-T[2-45/1]-Q[13-15/1]
RSPJQ20-[25-500/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-T[2-57/1]-Q[16-19/1]
RSPJQ25-[25-500/1]-F[2-75/1]-P[20-75/1]-T[2-75/1]-Q[20-24/1]
RSPJQ30-[25-500/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-T[2-87/1]-Q[22-29/1]
SPJQ6-[25-596/1]-F[2-15/1]-P5-T[2-15/1]-Q5
SPJQ8-[25-796/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-T[2-21/1]-Q[6-7/1]
SPJQ10-[25-796/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-T[2-27/1]-Q[7-9/1]
SPJQ12-[25-996/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-T[2-33/1]-Q[10-11/1]
SPJQ13-[25-996/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-T[2-36/1]-Q[10-12/1]
SPJQ16-[25-1196/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-T[2-45/1]-Q[13-15/1]
SPJQ20-[25-1196/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-T[2-57/1]-Q[16-19/1]
SPJQ25-[25-1196/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-T[2-72/1]-Q[20-24/1]
SPJQ30-[25-1496/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-T[2-87/1]-Q[22-29/1]
SPJQ35-[25-1496/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]-T[2-102/1]-Q[24-34/1]
SPJQ40-[25-1496/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]-T[2-117/1]-Q[25-39/1]
SPJQ50-[25-1496/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]-T[2-147/1]-Q[32-49/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Acabado superficial Longitud L
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
Diámetro escalonado [P]
(mm)
[Q]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Cromo duro25 ~ 5962 ~ 152 ~ 1555
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Cromo duro25 ~ 7962 ~ 212 ~ 216 ~ 76 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cromo duro25 ~ 7962 ~ 272 ~ 277 ~ 97 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Cromo duro25 ~ 9962 ~ 332 ~ 3310 ~ 1110 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Cromo duro25 ~ 9962 ~ 362 ~ 3610 ~ 1210 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Cromo duro25 ~ 11962 ~ 452 ~ 4513 ~ 1513 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Cromo duro25 ~ 11962 ~ 572 ~ 5716 ~ 1916 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Cromo duro25 ~ 11962 ~ 722 ~ 7220 ~ 2420 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Cromo duro25 ~ 14962 ~ 872 ~ 8722 ~ 2922 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Cromo duro25 ~ 14962 ~ 1022 ~ 10224 ~ 3424 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Cromo duro25 ~ 14962 ~ 1172 ~ 11725 ~ 3925 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Cromo duro25 ~ 14962 ~ 1472 ~ 14732 ~ 4932 ~ 49
1 Pieza(s)

15 Días o más

106Baja temperatura cromo negro25 ~ 5002 ~ 152 ~ 1555
1 Pieza(s)

15 Días o más

108Baja temperatura cromo negro25 ~ 5002 ~ 212 ~ 216 ~ 76 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010Baja temperatura cromo negro25 ~ 5002 ~ 272 ~ 277 ~ 97 ~ 9
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Baja temperatura cromo negro25 ~ 5002 ~ 332 ~ 3310 ~ 1110 ~ 11
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Baja temperatura cromo negro25 ~ 5002 ~ 362 ~ 3610 ~ 1210 ~ 12
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Baja temperatura cromo negro25 ~ 5002 ~ 452 ~ 4513 ~ 1513 ~ 15
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020Baja temperatura cromo negro25 ~ 5002 ~ 572 ~ 5716 ~ 1916 ~ 19
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025Baja temperatura cromo negro25 ~ 5002 ~ 752 ~ 7520 ~ 7520 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030Baja temperatura cromo negro25 ~ 5002 ~ 872 ~ 8722 ~ 2922 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Ninguno25 ~ 5962 ~ 152 ~ 1555
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Ninguno25 ~ 7962 ~ 212 ~ 216 ~ 76 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Ninguno25 ~ 7962 ~ 272 ~ 277 ~ 97 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Ninguno25 ~ 9962 ~ 332 ~ 3310 ~ 1110 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Ninguno25 ~ 9962 ~ 362 ~ 3610 ~ 1210 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Ninguno25 ~ 11962 ~ 452 ~ 4513 ~ 1513 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Ninguno25 ~ 11962 ~ 572 ~ 5716 ~ 1916 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Ninguno25 ~ 11962 ~ 722 ~ 7220 ~ 2420 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Ninguno25 ~ 14962 ~ 872 ~ 8722 ~ 2922 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Ninguno25 ~ 14962 ~ 1022 ~ 10224 ~ 3424 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Ninguno25 ~ 14962 ~ 1172 ~ 11725 ~ 3925 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Ninguno25 ~ 14962 ~ 1472 ~ 14732 ~ 4932 ~ 49

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Hueco Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Sin maquinado
Material 52100 Equivalente de acero para cojinetes El eje se ajusta a la tolerancia g6

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿La superficie interna será de cromo duro?
回答: No, la superficie interna no será chapada. Para obtener más información, consulte: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0097.pdf