(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca hembra o macho. Con dos agujeros roscados en el otro extremo. (Números de pieza)

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca hembra o macho. Con dos agujeros roscados en el otro extremo.

Utilice acero inoxidable endurecido con cromo negro a baja temperatura, 304 SS con cromo duro y 1045 con cromo duro agregados como nuevos. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión roscados o roscados en un extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 , equivalente de acero al carbono 1045 , acero inoxidable 304 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . br > [rango de diámetro] 15 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1498 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Un extremo con dos orificios roscados - Un extremo roscado: Imagen relacionada
· Materiales
TipoD Tol.[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Tipo sólidoTipo roscadoTipo escalonado y roscadoTipo roscado
SFDJSFDTSFDGSFDNg652100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFDJSSFDTSSFDGSSFDNSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFDJPSFDTPSFDGPSFDN52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P-M-W-N
SFDJ20
SFDT20
SFDG20
SFDN20
-
-
-
-
75
525
400
500


-
-


F25
F30



-



B20


-
-


P16
P16

-
-

M8
M10
-
-
-
-
W10
W7
W12
W8
-
-
-
-
N4
N4
N4
N4
■ Tipo sólido, tipo roscado, tipo escalonado y roscado
Número de parteIncremento de 1 mmSelecciónW
Incremento de 1 mm
N (Y) Máx.RC
TipoDL (sólido / roscado)L (pisado y golpeado)FPM (girado)M (escalonado y roscado)
Sólido
Tipo
SFDJ
SSFDJ
PSFDJ
Tipo roscado
SFDT
SSFDT
PSFDT
Caminado y golpeado
Tipo
SFDG
SSFDG
PSFDG
1525~75025~7502≤F≤Px4
6~134568103456810D-W-N≥4

W-N≥3
4
5
6
8
10
12
8020.3 o menos0.5 o menos
1630~80025~8006~144568103456810856
1830~90025~9008~164568101245681012964
2030~100025~10008~17456810124568101210681.0 o menos
2535~120025~11988~22456810121645681012161200
3035~150025~14989~27681012162056810121620241500
3535~150025~14989~3281012162024568101216202415000.5 o menos
4050~150025~149811~37101216202430681012162024301500
5050~150025~149811~471216202430681012162024301500
· Tipo girado [! ] No aplicable cuando Mx2.5 + 4 + Nx2.5 + 4≤L. · Tipo escalonado y roscado [! ] P≥M + 3 [! ] No aplicable cuando Mx2.5 + 4 + Nx2.5 + 4≤L.
■Tipo roscado
Número de parteIncremento de 1 mmPW
Incremento de 1 mm
N(Y) Máx.RC
TipoDLFB (roscado)
Tipo roscado
SFDN
SSFDN
PSFDN
1525~7502≤F≤Px5(Cuando P = 5, 6)
B≤F-2

(Cuando P = 8, 10)
B≤F-3

(Cuando P ≥ 12)
B≤F-5
5681012D-W-N≥4

W-N≥3
4
5
6
8
10
12
8250.3 o menos0.5 o menos
*1625~8005681012880
1825~900568101216990
*2025~10006810121611001.0 o menos
2525~1198810121620241200
*3025~1498810121620241500
3525~149810121620243015000.5 o menos
4025~149812162024301500
5025~1498[ ! ] B ≥ Tono x 3162024301500
[ ! ]D> P
Dimensión de rosca gruesa
MTono
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
Dimensión de rosca gruesa
MTono
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - Un extremo con dos orificios roscados - Un extremo roscado: Imagen relacionada
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor, vea >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFDG15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDG16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDG18-[25-900/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDG20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-W[5-19/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-W[5-24/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-W[5-29/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDG35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-W[5-34/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDG40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDG50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDJ15-[25-750/1]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDJ16-[30-800/1]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDJ18-[30-900/1]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDJ20-[30-1000/1]-W[5-19/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDJ25-[35-1200/1]-W[5-24/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDJ30-[35-1500/1]-W[5-29/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDJ35-[35-1500/1]-W[5-34/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDJ40-[50-1500/1]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDJ50-[50-1500/1]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]-W[5-19/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-W[5-19/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-W[5-19/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-W[5-24/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-W[5-24/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-W[5-24/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN30-[25-1498/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-W[5-29/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN30-[25-1498/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-W[5-29/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN30-[25-1498/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-W[5-29/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN35-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[5-34/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN35-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-W[5-34/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN35-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-W[5-34/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN40-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN40-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN40-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMS[12,​14,​18]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN50-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-P[16,​20,​24,​30]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN50-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMC[15,​17,​20,​25,​30]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDN50-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMS[14,​18]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT15-[25-750/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT15-[25-750/1]-MSC[8,​10]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT16-[30-800/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT16-[30-800/1]-MSC[8,​10]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT18-[30-900/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT18-[30-900/1]-MSC[8,​10,​12]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT20-[30-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-W[5-19/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT20-[30-1000/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-W[5-19/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT25-[35-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-W[5-24/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT25-[35-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]-W[5-24/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT30-[35-1500/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-W[5-29/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT30-[35-1500/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]-W[5-29/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT35-[35-1500/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-W[5-34/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT35-[35-1500/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]-W[5-34/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT40-[50-1500/1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT40-[50-1500/1]-MSC[10,​12,​14,​18]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT50-[50-1500/1]-M[12,​16,​20,​24,​30]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFDT50-[50-1500/1]-MSC[12,​14,​18]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDG15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDG16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDG18-[25-900/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDG20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-W[5-19/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-W[5-24/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-W[5-29/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDG35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-W[5-34/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDG40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDG50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDJ15-[25-750/1]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDJ16-[30-800/1]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDJ18-[30-900/1]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDJ20-[30-1000/1]-W[5-19/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDJ25-[35-1200/1]-W[5-24/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDJ30-[35-1500/1]-W[5-29/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDJ35-[35-1500/1]-W[5-34/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDJ40-[50-1500/1]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDJ50-[50-1500/1]-W[5-39/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-W[5-14/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-W[5-15/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFDN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14]-W[5-17/1]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Diámetro del eje D
(mm)
Extremo (izquierdo) Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
Tipo de sección final B
(mm)
Hilo grueso [M]
(mm)
F
(mm)
Fine Tapped [MSC] para M
(mm)
Hilo (grueso) [N]
(mm)
Hilo (grueso) [P]
(mm)
Hilo (Fino) [PMS]
(mm)
Hilo (Superfino) [PMC]
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Ejes escalonados y roscados-3 ~ 102 ~ 52-4 ~ 126 ~ 13--5 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 800Ejes escalonados y roscados-3 ~ 102 ~ 56-4 ~ 126 ~ 14--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 900Ejes escalonados y roscados-4 ~ 122 ~ 64-4 ~ 128 ~ 16--5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados-4 ~ 122 ~ 68-4 ~ 128 ~ 17--5 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado25Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Ejes escalonados y roscados-4 ~ 162 ~ 88-4 ~ 128 ~ 22--5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado30Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Ejes escalonados y roscados-5 ~ 242 ~ 108-4 ~ 129 ~ 27--5 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado35Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Ejes escalonados y roscados-5 ~ 242 ~ 128-4 ~ 129 ~ 32--5 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado40Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Ejes escalonados y roscados-6 ~ 302 ~ 148-4 ~ 1211 ~ 37--5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado50Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Ejes escalonados y roscados-6 ~ 302 ~ 188-4 ~ 1211 ~ 47--5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Recto----4 ~ 12---5 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 800Recto----4 ~ 12---5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 900Recto----4 ~ 12---5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1000Recto----4 ~ 12---5 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto25Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1200Recto----4 ~ 12---5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto30Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1500Recto----4 ~ 12---5 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto35Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1500Recto----4 ~ 12---5 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto40Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro50 ~ 1500Recto----4 ~ 12---5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto50Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro50 ~ 1500Recto----4 ~ 12---5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 125 ~ 12--5 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 12--5 ~ 125 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 12-10 ~ 14-5 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 800Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 125 ~ 12--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 800Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 12--5 ~ 155 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 800Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 12-10 ~ 14-5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 900Roscado2 ~ 78-2 ~ 80-4 ~ 125 ~ 16--5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 900Roscado2 ~ 78-2 ~ 80-4 ~ 12--5 ~ 175 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 900Roscado2 ~ 78-2 ~ 80-4 ~ 12-10 ~ 14-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Roscado2 ~ 78-2 ~ 80-4 ~ 126 ~ 16--5 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Roscado2 ~ 78-2 ~ 80-4 ~ 12--6 ~ 175 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Roscado2 ~ 78-2 ~ 80-4 ~ 12-10 ~ 18-5 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado25Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Roscado2 ~ 118-2 ~ 120-4 ~ 128 ~ 24--5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado25Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Roscado2 ~ 118-2 ~ 120-4 ~ 12--8 ~ 205 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado25Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Roscado2 ~ 118-2 ~ 120-4 ~ 12-10 ~ 18-5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado30Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 118-2 ~ 120-4 ~ 128 ~ 24--5 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado30Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 118-2 ~ 120-4 ~ 12--8 ~ 205 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado30Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 118-2 ~ 120-4 ~ 12-10 ~ 18-5 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado35Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 148-2 ~ 150-4 ~ 1210 ~ 30--5 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado35Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 148-2 ~ 150-4 ~ 12--10 ~ 305 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado35Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 148-2 ~ 150-4 ~ 12-10 ~ 18-5 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado40Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 148-2 ~ 150-4 ~ 1212 ~ 30--5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado40Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 148-2 ~ 150-4 ~ 12--12 ~ 305 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado40Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 148-2 ~ 150-4 ~ 12-12 ~ 18-5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado50Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 148-2 ~ 150-4 ~ 1216 ~ 30--5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado50Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 148-2 ~ 150-4 ~ 12--15 ~ 305 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado50Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Roscado2 ~ 148-2 ~ 150-4 ~ 12-14 ~ 18-5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Roscado interno-4 ~ 10--4 ~ 12---5 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Roscado interno---8 ~ 104 ~ 12---5 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 800Roscado interno-4 ~ 10--4 ~ 12---5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 800Roscado interno---8 ~ 104 ~ 12---5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 900Roscado interno-4 ~ 12--4 ~ 12---5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 900Roscado interno---8 ~ 124 ~ 12---5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1000Roscado interno-4 ~ 12--4 ~ 12---5 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1000Roscado interno---8 ~ 144 ~ 12---5 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto25Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1200Roscado interno-4 ~ 12--4 ~ 12---5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto25Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1200Roscado interno---8 ~ 184 ~ 12---5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto30Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1500Roscado interno-6 ~ 20--4 ~ 12---5 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto30Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1500Roscado interno---8 ~ 184 ~ 12---5 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto35Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1500Roscado interno-8 ~ 24--4 ~ 12---5 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto35Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1500Roscado interno---8 ~ 184 ~ 12---5 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto40Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro50 ~ 1500Roscado interno-10 ~ 30--4 ~ 12---5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto40Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro50 ~ 1500Roscado interno---10 ~ 184 ~ 12---5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto50Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro50 ~ 1500Roscado interno-12 ~ 30--4 ~ 12---5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto50Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro50 ~ 1500Roscado interno---12 ~ 184 ~ 12---5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 750Ejes escalonados y roscados-3 ~ 102 ~ 52-4 ~ 126 ~ 13--5 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 800Ejes escalonados y roscados-3 ~ 102 ~ 56-4 ~ 126 ~ 14--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 900Ejes escalonados y roscados-4 ~ 122 ~ 64-4 ~ 128 ~ 16--5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados-4 ~ 122 ~ 68-4 ~ 128 ~ 17--5 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado25Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 1198Ejes escalonados y roscados-4 ~ 162 ~ 88-4 ~ 128 ~ 22--5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado30Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 1498Ejes escalonados y roscados-5 ~ 242 ~ 108-4 ~ 129 ~ 27--5 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado35Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 1498Ejes escalonados y roscados-5 ~ 242 ~ 128-4 ~ 129 ~ 32--5 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado40Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 1498Ejes escalonados y roscados-6 ~ 302 ~ 148-4 ~ 1211 ~ 37--5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado50Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 1498Ejes escalonados y roscados-6 ~ 302 ~ 188-4 ~ 1211 ~ 47--5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 750Recto----4 ~ 12---5 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno30 ~ 800Recto----4 ~ 12---5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno30 ~ 900Recto----4 ~ 12---5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno30 ~ 1000Recto----4 ~ 12---5 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto25Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno35 ~ 1200Recto----4 ~ 12---5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto30Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno35 ~ 1500Recto----4 ~ 12---5 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto35Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno35 ~ 1500Recto----4 ~ 12---5 ~ 34
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto40Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno50 ~ 1500Recto----4 ~ 12---5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto50Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno50 ~ 1500Recto----4 ~ 12---5 ~ 39
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 750Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 125 ~ 12--5 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 750Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 12--5 ~ 125 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 750Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 12-10 ~ 14-5 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 800Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 125 ~ 12--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 800Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 12--5 ~ 155 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 800Roscado2 ~ 58-2 ~ 60-4 ~ 12-10 ~ 14-5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 900Roscado2 ~ 78-2 ~ 80-4 ~ 125 ~ 16--5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 900Roscado2 ~ 78-2 ~ 80-4 ~ 12--5 ~ 175 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 900Roscado2 ~ 78-2 ~ 80-4 ~ 12-10 ~ 14-5 ~ 17

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm). >> Haga clic aquí
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
 

Información básica

Extremo (derecho) Barrenos roscados Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2) El eje se ajusta a la tolerancia g6