(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de corte de puerta enrollable (Números de pieza)

Unidad de corte de puerta enrollable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Unidad de corte de puerta enrollable
  • Unidad de corte de puerta enrollable
  • Unidad de corte de puerta enrollable
  • Unidad de corte de puerta enrollable
  • Unidad de corte de puerta enrollable
  • Producto Nuevo

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad de corte de puerta enrollable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MRGC16-40-60
MRGC16-LAC[25-39.99/0.01]-60
MRGC20-[40,​60]-80
MRGC20-LAC[35-39.99/0.01]-80
MRGC20-LAC[40.01-59.99/0.01]-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
LA
(mm)
ALC (alteración de la dimensión LA)
(mm)
LB
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101640-60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-25 ~ 39.9960
1 Pieza(s)

10 Días o más

102040 ~ 60-80
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-35 ~ 39.9980
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-40.01 ~ 59.9980