(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termocoples enfundados - tipo tornillo - (Números de pieza)

Termocoples enfundados - tipo tornillo -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de termopares: Tipo K
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre termopares roscados y enfundados, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TMK1.6-50
TMK1.6-100
TMK1.6-150
TMK1.6-200
TMK1.6-250
TMK1.6-300
TMK2.3-50
TMK2.3-100
TMK2.3-150
TMK2.3-200
TMK2.3-250
TMK2.3-300
TMK3.2-50
TMK3.2-100
TMK3.2-150
TMK3.2-200
TMK3.2-250
TMK3.2-300
TMK4.8-50
TMK4.8-100
TMK4.8-150
TMK4.8-200
TMK4.8-250
TMK4.8-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Max. temperatura
(℃)
D (diámetro de la funda)
(mm)
L (longitud de la funda)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501.6100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501.6150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501.6200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501.6250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501.6300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7002.350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7002.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7002.3150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7002.3200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7002.3250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7002.3300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7503.250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7503.2100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7503.2150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7503.2200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7503.2250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7503.2300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8004.850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8004.8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8004.8150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8004.8200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8004.8250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8004.8300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de termopares Tipo K