(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pilares de soporte -Tipo totalmente apagado (Números de pieza)

Pilares de soporte -Tipo totalmente apagado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de forma: Completamente apagado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pilares de soporte (completamente templados), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSP6
HSP7.5
HSP8
HSP10
HSP12
HSP14
HSP16
HSP20
HSPL6-[20-40/0.01]
HSPL7.5-[20-40/0.01]
HSPL8-[20-40/0.01]
HSPL10-[20-40/0.01]
HSPL12-[20-40/0.01]
HSPL14-[20-40/0.01]
HSPL16-[20-40/0.01]
HSPL20-[20-40/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106-Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

107.5-Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108-Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010-Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012-Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014-Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016-Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020-Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

15 Días o más

10620 ~ 40Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

15 Días o más

107.520 ~ 40Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

15 Días o más

10820 ~ 40Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

15 Días o más

101020 ~ 40Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

15 Días o más

101220 ~ 40Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

15 Días o más

101420 ~ 40Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

15 Días o más

101620 ~ 40Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

15 Días o más

102020 ~ 40Tipo de designación de dimensión L

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Completamente apagado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico