(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de plomo para calentador【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cables de plomo para calentador

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los cables del calentador, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
10PACK-GHRS0.75-1000
10PACK-GHRS1.25-1000
10PACK-GHRS2-1000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁrea de sección transversal nominal de plomo
(mm2)
Max. potencia utilizable (a 100 V)
(W)
Max. potencia utilizable (a 200 V)
(W)
Max. corriente utilizable
(A)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100.7575015007.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.251250250012.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1021750350017.5