(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras flexibles de enfriamiento para moldes (Acero inoxidable) (Números de pieza)

Mangueras flexibles de enfriamiento para moldes (Acero inoxidable)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Mangueras flexibles de enfriamiento para moldes (Acero inoxidable)
  • Mangueras flexibles de enfriamiento para moldes (Acero inoxidable)
  • Mangueras flexibles de enfriamiento para moldes (Acero inoxidable)
(1) ConectorSUS304(S30400)(1.4301)
(2) collar
(3) trenza de alambre
(4) manga
(5) tuerca ciega
Rosca JIS B0202 rosca paralela para tubo G (PF)
JIS B0203 rosca cónica para tubo R (PT)

MANGUERAS FLEXIBLES DE REFRIGERACIÓN DE MOLDE (ACERO INOXIDABLE): Imagen relacionada
Solo los enchufes SUS-TKMM y SUS-TKMF son aplicables a SUS-TKSP y SUS-TKSF.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SUS-TKHF4-[1200,​1500,​2000,​3000,​4000,​5000]
SUS-TKHF4-[200-1000/10]
SUS-TKSF1-[200-1000/10]
SUS-TKSF2-[200-1000/10]
SUS-TKSF3-[200-1000/10]
SUS-TKSF4-[1200,​1500,​2000,​3000,​4000,​5000]
SUS-TKSF4-[200-1000/10]
SUS-TKSP1-[200-1000/10]
SUS-TKSP2-[200-1000/10]
SUS-TKSP3-[200-1000/10]
SUS-TKSP4-[1200,​1500,​2000,​3000,​4000,​5000]
SUS-TKSP4-[200-1000/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
En t. diámetro
(mm)
Estructura de sujeción Límite superior de temperatura Límite inferior de temperatura L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

------200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

107.74.7Ambos extremos: hembra200-54200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

109.56.3Ambos extremos: hembra200-54200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1011.37.9Ambos extremos: hembra200-54200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

-13.910.4----
1 Pieza(s)

10 Días o más

-13.910.4---200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

107.74.7Enchufes macho y hembra200-54200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

109.56.3Enchufes macho y hembra200-54200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1011.37.9Enchufes macho y hembra200-54200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

-13.910.4----
1 Pieza(s)

10 Días o más

-13.910.4---200 ~ 1000

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

MANGUERAS FLEXIBLES DE REFRIGERACIÓN DE MOLDE (ACERO INOXIDABLE): Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
R (PT)(N)tB
(Lado Allen)
Diámetro interno de la manguera
(sobredosis)
Diámetro externo de la manguera
(D)
G (PF)(N1)ℓ1B1
(Lado Allen)
Número de parteL
Incrementos de 50 mm
TipoNo.
1/840108144.77.71/843714SUS-TKSP (Enchufes macho y hembra)
SUS-TKSF (Ambos extremos: hembra)
1200~1000
1/445125146.39.51/44714172
3/849136197.911.33/85116213

Más información

■ Características
Resistencia a la corrosión
Este producto está hecho de acero inoxidable y se ajusta a RoHS, con excelente resistencia a la corrosión.

No absorbente
El Fluoropolímerono absorbe la humedad, por lo que el líquido no sale del lado de la tubería.

El período de conservación
A diferencia de una manguera de goma, el cambio secular de Fluoropolímeroes pequeño y su vida no ha cambiado en todas las condiciones meteorológicas.
* Fluoropolímeroes el nombre del producto para la resina de politetrafluoroetileno fabricado por la corporación de Estados Unidos Dupont.
Este producto utiliza el Fluoropolímero genuino de Dupont.

■ Especificaciones
No.123
Presión de trabajo (MPa) {kgf/cm 2 }20.58 {210}20.58 {210}17.15 {175}
Presión destructiva (MPa) {kgf/cm 2 }96.04 {980}96.04 {980}82.32 {840}
Min. radio de curvatura (mm)5177102
Rango de temperatura utilizable (uso independiente)-54~+200°C

Use SUS-TKSP y SUS-TKSF con cuidado, porque la forma de la tuerca ciega difiere de las mangueras flexibles de enfriamiento del molde (FSHP, FSHF).
Utilice enchufes especiales (SUS-TKMM, SUS-TKMF) para SUS-TKSP y SUS-TKSF.
No se pueden usar tapones para mangueras de alta temperatura (FSHG, FSHGR, FSHL, FSHLR, FSHLS).