(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortadoras de tubos (Números de pieza)

Cortadoras de tubos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre cortatubos/manguitos de inserción, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-TCN

M-TCN
Cortatubos · Insertar mangas: imagen relacionada

SUS304(S30400)(1.4301)
10PACK-M-WR
Cortatubos · Insertar mangas: imagen relacionada
Número de Parte
M-TCN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortatubos · Insertar mangas: imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Tubos aplicables Exterior × diámetro interiorDD1LNúmero de parte
TipoNo.
4×2.52.531810PACK-M-WR0425
6×444.518.50640
8×666.5200860
10×7.57.58221075
12×999.5251290
 
Número de parte
M-TCN

Más información

• Características de los cortatubos
(1) Tiene dos secciones de guía de tubo R de diferentes tamaños que facilitan el trabajo de corte de tubo.
Guía de tubo R (1) Para corte de tubo grande (10 mm o más)
(2) Para corte de tubos pequeños (8 mm o menos)
(2) Este cortatubos está diseñado exclusivamente para su uso con tubos M-WA/M-SFT. Cortar cualquier otro producto de tubo o cable puede dañar las cuchillas del cortador de tubo.
(3) Los cortatubos son consumibles que deben reemplazarse según sea necesario.
Cortatubos · Insertar mangas: imagen relacionada
• Características de las fundas de inserción
Las fundas de inserción pueden evitar que los tubos de plástico se suelten o causen fugas de agua al mantenerlos presionados cuando se ablandan (debido al agua caliente) o al contraerse (debido a la absorción de agua por los plásticos en un uso prolongado)
Este es un manguito de inserción especialmente para juntas de ajuste rápido para el enfriamiento del molde. No aplicable para juntas de atornillado (M-NSC, M-NSL).

Ejemplo

Cortatubos · Insertar mangas: imagen relacionada
Zócalo (latón • niquelado) haga clic aquí
Cuerpo del enchufe (latón • niquelado) haga clic aquí
Tubo de agua caliente haga clic aquí
 

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-TCN de la serie Cortadoras de tubos.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico