(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores altos para tubería de enfriamiento -Tapones / Tipo giratorio en forma de L- (Números de pieza)

Acopladores altos para tubería de enfriamiento -Tapones / Tipo giratorio en forma de L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acopladores altos para tubería de enfriamiento -Tapones / Tipo giratorio en forma de L-
  • Acopladores altos para tubería de enfriamiento -Tapones / Tipo giratorio en forma de L-
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Hilo femenino
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: en forma de L

•JPHLM
Cuerpo: latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Partes internas: latón (C2700W)
Caucho fluorado
Grasa de caucho fluorado

•JPHL
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Hilo JIS B 0203
rosca cónica para tubos R (PT)
ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO - TAPONES / TIPO GIRATORIO EN FORMA DE L - Imagen relacionada
Zócalos a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
 
Haga clic aquí para ver la diferencia de la estructura interna del tipo giratorio.

Agujeros hexagonales perforados en el extremo del tornillo cónico.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPHL1
JPHL2
JPHL3
JPHLM1
JPHLM2
JPHLM3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSR/(PT)
(Nominal)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8Tipo giratorio en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4Tipo giratorio en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8Tipo giratorio en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8Tipo giratorio en forma de L-tipo de flujo constante-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4Tipo giratorio en forma de L-tipo de flujo constante-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8Tipo giratorio en forma de L-tipo de flujo constante-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO - TAPONES / TIPO GIRATORIO EN FORMA DE L - Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLL2Lado Allen
B
Orificio para llave Allen
d
Hilo cónico
R (PT)
ℓ1Número de parte
VTipoNo.
Serie de acopladores altos
Diámetro del orificio del enchufe V = 10.9
10.92035.516.502061/89.5
Cabeza hexagonal, larga
JPHLM(Brass)
1
38.581/412.52
39.53/813.53
10.92036.515.751951/89.5
Agujero hexagonal, largo
JPHL(Brass)
1
39.561/412.52
42.517.753/813.53
Zócalos a juego: acopladores altos de MiSUMi para tubería de enfriamiento KHSH • KHSM • KHSF • F120-KHSH • F120-KHSM • F120-KHSF • F120-MKHSH • F120-KHSHW Haga clic aquí , haga clic aquí
Acopladores altos de Nitto □□ SH (Ex. 20SH) • □□ SM (Ex. K20SM) • □□ SF
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior. Utilice JPHL • JPHLM a una temperatura del agua de 120°C o menos.

Más información

• En cuanto a los tapones giratorios en forma de L, el ángulo de extracción del tubo se puede alterar girando la cabeza después de apretar el tornillo.
Tenga en cuenta que el giro intermitente o continuo de la cabeza podría dañar la junta tórica, lo que provocaría fugas de agua.

Ejemplo

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO - TAPONES / TIPO GIRATORIO EN FORMA DE L - Imagen relacionada
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Hilo hembra A prueba de calor 120℃
Con / sin válvula Sin válvula A En forma de l Sección de instalación de llave