(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pilares de soporte -Tipo de taladro- (Números de pieza)

Pilares de soporte -Tipo de taladro-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPLG20-[40-100/10]
SPLG20-LC[41-99/1]
SPLG25-[50-100/10]
SPLG25-LC[40-99/1]
SPLG30-[50-120/10]
SPLG30-LC[51-119/1]
SPLG35-[50-150/10]
SPLG35-LC[51-149/1]
SPLG40-[50-150/10]
SPLG40-LC[51-149/1]
SPLG50-[70-200/10]
SPLG50-LC[71-199/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

102040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1020-41 ~ 99
1 Pieza(s)

7 Días o más

102550 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1025-40 ~ 99
1 Pieza(s)

7 Días o más

103050 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1030-51 ~ 119
1 Pieza(s)

7 Días o más

103550 ~ 150-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1035-51 ~ 149
1 Pieza(s)

7 Días o más

104050 ~ 150-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1040-51 ~ 149
1 Pieza(s)

7 Días o más

105070 ~ 200-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1050-71 ~ 199

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Con un agujero de espiga