(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de guía del eyector de precisión, tipo de avellanado de fijación de pernos (Números de pieza)

Pernos de guía del eyector de precisión, tipo de avellanado de fijación de pernos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGZA16-[50-90/5]
EGZA16-LC[50.1-89.9/0.1]
EGZA20-[50-130/5]
EGZA20-LC[50.1-129.9/0.1]
EGZA25-[50-130/5]
EGZA25-LC[50.1-129.9/0.1]
EGZA30-[50-190/5]
EGZA30-LC[50.1-189.9/0.1]
EGZA35-[50-190/5]
EGZA35-LC[50.1-189.9/0.1]
EGZA40-[50-250/5]
EGZA40-LC[50.1-249.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101650 ~ 90-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-50.1 ~ 89.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

102050 ~ 130-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-50.1 ~ 129.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

102550 ~ 130-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-50.1 ~ 129.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

103050 ~ 190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030-50.1 ~ 189.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

103550 ~ 190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035-50.1 ~ 189.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

104050 ~ 250-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040-50.1 ~ 249.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de avellanado