(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extensión para Boquillas -Tipo de prensatelas localizador- (Números de pieza)

Extensión para Boquillas -Tipo de prensatelas localizador-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Extensión para Boquillas -Tipo de prensatelas localizador-
  • Extensión para Boquillas -Tipo de prensatelas localizador-
  • Extensión para Boquillas -Tipo de prensatelas localizador-

· Tipo de producto: Extensión
· Forma a juego con la punta: Cónico
· Especificación de la pieza táctil de la boquilla: Normal
· Dimensión D (diámetro del eje) (mm): 60

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SXHD60-[35,​40,​45,​50,​55,​65]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​5]-A[1-6/1]-X[10,​15]-T[15,​20]
SXHM60-[35,​40,​45,​50,​55,​65]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​5]-A[1-6/1]-X[10,​15]-T[15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
T (altura del anillo de localización)
(mm)
X (longitud del cono cónico)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD611 ~ 635 ~ 652.5 ~ 515 ~ 2010 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalente1 ~ 635 ~ 652.5 ~ 515 ~ 2010 ~ 15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Extensión Punta que coincide con la forma Cónico Especificación de la parte táctil de la boquilla Normal
D (diámetro del eje)(mm) 60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm