(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas (eliminador de hilos) – tipo perno normal・grosor de la brida 10 mm・selección de grosor de la placa (Y) (Números de pieza)

Boquillas (eliminador de hilos) – tipo perno normal・grosor de la brida 10 mm・selección de grosor de la placa (Y)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Fijación con pernos
· Especificación del perno: perno normal
· Forma a juego con la punta: Recto
· Especificación de la pieza táctil de la boquilla: Eliminador de cuerdas
· Grosor de la cabeza (mm): 10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBBJH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
SBBJH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
SBBJH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
SBBYH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
SBBYH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
SBBYH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
SR (pieza de boquilla)
(mm)
Y (espesor de la placa con eliminador de cuerdas)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalente100 ~ 1200.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalente130 ~ 1500.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalente160 ~ 1500.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61100 ~ 1200.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61130 ~ 1500.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61160 ~ 1500.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Fijación de pernos Especificaciones del perno Perno normal Punta que coincide con la forma Recto
Especificación de la parte táctil de la boquilla Eliminador de cuerdas Espesor de la cabeza(mm) 10