(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de bloqueo con agujeros angulares -Tipo de instalación PL- (Números de pieza)

Bloques de bloqueo con agujeros angulares -Tipo de instalación PL-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Tipo de incrustación
· Incluye agujero angular
· Fijación con pernos: instalación pl
· Material: Acero O1 para herramientas
· Dimensión K (ángulo de bloqueo) (°): 0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALBPS10-T[30,​35,​40,​50]-W[48,​58,​68]-E[10-40/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBPS13-T[35,​40,​50,​60]-W[48,​58,​68,​78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBPS16-T[35,​40,​50,​60]-W[58,​68,​78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBPS20-T[40,​50,​60]-W[58,​68,​78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHST (altura del bloque)
(mm)
A/W (ancho de bloque)
(mm)
H/E (dimensión de pieza de incrustación)
(mm)
D (diámetro del agujero angular)
(mm)
A (ángulo)
(°)
G (ángulo)
(°)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030 ~ 5048 ~ 6810 ~ 401010 ~ 2012 ~ 25
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035 ~ 6048 ~ 7810 ~ 501310 ~ 2012 ~ 25
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035 ~ 6058 ~ 7810 ~ 501610 ~ 2012 ~ 25
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040 ~ 6058 ~ 7810 ~ 502010 ~ 2012 ~ 25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de incrustación Material Acero O1 para herramientas Fijación de pernos Instalación PL
Ranura de aceite Ranura sin aceite Con / sin agujero angular K (ángulo de bloqueo)(°) 0
A