(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de pines marcados con fecha (tipo de anillo doble) (Números de pieza)

Juegos de pines marcados con fecha (tipo de anillo doble)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de caracter: Carácter cóncavo
· Cómo montar: Tipo de ajuste a presión
· Intercambio de flechas internas: Tipo de intercambio lateral de placa
· Profundidad de la marca de flecha: Por defecto
· Componente: Flecha interior + anillo exterior

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DTBZ6-24
DTBZ8-24
DTBZ10-24
DTBZ16-24
DTEZ6
DTEZ8
DTEZ10
DTEZ16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMarca de indicación Indicación de mes D (diámetro exterior)
(mm)
Año
(año)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Año / mes (doble anillo)10/11/12 indicación624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Año / mes (doble anillo)10/11/12 indicación824
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Año / mes (doble anillo)10/11/12 indicación1024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Año / mes (doble anillo)10/11/12 indicación1624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fecha (doble anillo)-6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fecha (doble anillo)-8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fecha (doble anillo)-10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fecha (doble anillo)-16-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de caracter Personaje cóncavo Cómo montar Tipo de ajuste a presión Intercambio de flecha interior Tipo de cambio lateral de placa
Profundidad de marca de flecha Defecto Esquina exterior del anillo exterior cónica o no Ninguno Componentes Flecha interior + anillo exterior