(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores centrales de un paso sin forma cónica con orificio de enfriamiento -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (D) Tipo de selección- (Números de pieza)

Pasadores centrales de un paso sin forma cónica con orificio de enfriamiento -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (D) Tipo de selección-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02 (Tolerancia de referencia)
· Tolerancia del diámetro del orificio del manguito compatible: +0,01/0 o H7
· Con/sin orificio de refrigeración

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RDCPJS-5B6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-W3
RDCPJS-5B7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.97/0.01]-W3
RDCPJS-5B8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-W4
RDCPJS-5B10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5B12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5B16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5BB6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-W3
RDCPJS-5BB7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.97/0.01]-W3
RDCPJS-5BB8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-W4
RDCPJS-5BB10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5BB12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5BB16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5BC6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]-W3
RDCPJS-5BC7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.97/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]-W3
RDCPJS-5BC8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]-W4
RDCPJS-5BC10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5BC12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-G[0.5-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5BC16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-G[0.5-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5BG6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-K[1-60/1]-W3
RDCPJS-5BG7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-697/0.01]-K[1-60/1]-W3
RDCPJS-5BG8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-K[1-60/1]-W4
RDCPJS-5BG10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-K[1-60/1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5BG12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-K[1-60/1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5BG16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-K[1-60/1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5BR6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1]-W3
RDCPJS-5BR7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.97/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1]-W3
RDCPJS-5BR8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1]-W4
RDCPJS-5BR10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5BR12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-Q[0.2-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5BR16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-Q[0.2-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5BT6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3
RDCPJS-5BT7-[70-150/0.01]-F[50-149.5/0.01]-A[6-6.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3
RDCPJS-5BT8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W4
RDCPJS-5BT10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5BT12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5BT16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5C6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-W3
RDCPJS-5C7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-W3
RDCPJS-5C8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-W4
RDCPJS-5C10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5C12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5C16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5CB6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-W3
RDCPJS-5CB7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-W3
RDCPJS-5CB8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-W4
RDCPJS-5CB10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5CB12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5CB16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5CC6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]-W3
RDCPJS-5CC7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]-W3
RDCPJS-5CC8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]-W4
RDCPJS-5CC10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5CC12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-G[0.5-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5CC16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-G[0.5-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5CG6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-K[1-60/1]-W3
RDCPJS-5CG7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-K[1-60/1]-W3
RDCPJS-5CG8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-K[1-60/1]-W4
RDCPJS-5CG10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-K[1-60/1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5CG12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-K[1-60/1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5CG16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-K[1-60/1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5CR6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1]-W3
RDCPJS-5CR7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1]-W3
RDCPJS-5CR8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1]-W4
RDCPJS-5CR10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5CR12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-Q[0.2-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5CR16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-Q[0.2-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5CT6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3
RDCPJS-5CT7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3
RDCPJS-5CT8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W4
RDCPJS-5CT10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5CT12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5CT16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5D6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-C[0.1-0.5/0.1]-W3
RDCPJS-5D7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-C[0.1-0.5/0.1]-W3
RDCPJS-5D8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-C[0.1-0.5/0.1]-W4
RDCPJS-5D10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5D12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5D16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5DB6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-C[0.1-0.5/0.1]-W3
RDCPJS-5DB7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-C[0.1-0.5/0.1]-W3
RDCPJS-5DB8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-C[0.1-0.5/0.1]-W4
RDCPJS-5DB10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5DB12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5DB16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJS-5DC6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-C[0.1-0.5/0.1]-G[0.5-2.9/0.1]-W3
RDCPJS-5DC7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-C[0.1-0.5/0.1]-G[0.5-3.4/0.1]-W3
RDCPJS-5DC8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-C[0.1-0.5/0.1]-G[0.5-3.9/0.1]-W4
RDCPJS-5DC10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]-G[0.5-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJS-5DC12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-G[0.5-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJS-5DC16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-G[0.5-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma de paso) Forma (forma de la punta) A (parte de la punta)
(mm)
C (parte de la punta)
(mm)
F (longitud del diámetro del eje)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C en la parte de la punta)
(mm)
K (ángulo de la parte de la punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado en la parte de la punta)
(mm)
R (parte de la punta)
(mm)
S (punta de ancho cónico en la parte de la punta)
(mm)
W (diámetro del orificio de enfriamiento)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6BSin procesamiento5 ~ 5.97-70 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7BSin procesamiento6 ~ 6.97-70 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8BSin procesamiento7 ~ 7.97-70 ~ 199.5--70 ~ 200---4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10BSin procesamiento8 ~ 9.97-70 ~ 249.5--70 ~ 250---5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12BSin procesamiento9 ~ 11.97-70 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16BSin procesamiento9 ~ 15.97-70 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6BB5 ~ 5.97-70 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7BB6 ~ 6.97-70 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8BB7 ~ 7.97-70 ~ 199.5--70 ~ 200---4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10BB8 ~ 9.97-70 ~ 249.5--70 ~ 250---5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12BB9 ~ 11.97-70 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16BB9 ~ 15.97-70 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6BC5 ~ 5.97-70 ~ 149.50.5 ~ 2.9-70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7BC6 ~ 6.97-70 ~ 149.50.5 ~ 3.4-70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8BC7 ~ 7.97-70 ~ 199.50.5 ~ 3.9-70 ~ 200---4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10BC8 ~ 9.97-70 ~ 249.50.5 ~ 4.9-70 ~ 250---5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12BC9 ~ 11.97-70 ~ 249.50.5 ~ 5.9-70 ~ 250---6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16BC9 ~ 15.97-70 ~ 249.50.5 ~ 7.9-70 ~ 250---6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6BG5 ~ 5.97-70 ~ 149.5-1 ~ 6070 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7BG6 ~ 697-70 ~ 149.5-1 ~ 6070 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8BG7 ~ 7.97-70 ~ 199.5-1 ~ 6070 ~ 200---4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10BG8 ~ 9.97-70 ~ 249.5-1 ~ 6070 ~ 250---5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12BG9 ~ 11.97-70 ~ 249.5-1 ~ 6070 ~ 250---6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16BG9 ~ 15.97-70 ~ 249.5-1 ~ 6070 ~ 250---6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6BR5 ~ 5.97-70 ~ 149.5--70 ~ 1500.2 ~ 2.9--3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7BR6 ~ 6.97-70 ~ 149.5--70 ~ 1500.2 ~ 3.4--3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8BR7 ~ 7.97-70 ~ 199.5--70 ~ 2000.2 ~ 3.9--4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10BR8 ~ 9.97-70 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 4.9--5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12BR9 ~ 11.97-70 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 5.9--6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16BR9 ~ 15.97-70 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 7.9--6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6BT5 ~ 5.97-70 ~ 149.5-1 ~ 4570 ~ 150--0.1 ~ 503
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7BT6 ~ 6.97-50 ~ 149.5-1 ~ 4570 ~ 150--0.1 ~ 503
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8BT7 ~ 7.97-70 ~ 199.5-1 ~ 4570 ~ 200--0.1 ~ 504
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10BT8 ~ 9.97-70 ~ 249.5-1 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 505 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12BT9 ~ 11.97-70 ~ 249.5-1 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 506 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16BT9 ~ 15.97-70 ~ 249.5-1 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 506 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6CSin procesamiento5 ~ 5.99-70 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7CSin procesamiento6 ~ 6.99-70 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8CSin procesamiento7 ~ 7.99-70 ~ 199.5--70 ~ 200---4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10CSin procesamiento8 ~ 9.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12CSin procesamiento9 ~ 11.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16CSin procesamiento9 ~ 15.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6CB5 ~ 5.99-70 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7CB6 ~ 6.99-70 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8CB7 ~ 7.99-70 ~ 199.5--70 ~ 200---4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10CB8 ~ 9.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12CB9 ~ 11.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16CB9 ~ 15.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6CC5 ~ 5.99-70 ~ 149.50.5 ~ 2.9-70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7CC6 ~ 6.99-70 ~ 149.50.5 ~ 3.4-70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8CC7 ~ 7.99-70 ~ 199.50.5 ~ 3.9-70 ~ 200---4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10CC8 ~ 9.99-70 ~ 249.50.5 ~ 4.9-70 ~ 250---5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12CC9 ~ 11.99-70 ~ 249.50.5 ~ 5.9-70 ~ 250---6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16CC9 ~ 15.99-70 ~ 249.50.5 ~ 7.9-70 ~ 250---6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6CG5 ~ 5.99-70 ~ 149.5-1 ~ 6070 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7CG6 ~ 6.99-70 ~ 149.5-1 ~ 6070 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8CG7 ~ 7.99-70 ~ 199.5-1 ~ 6070 ~ 200---4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10CG8 ~ 9.99-70 ~ 249.5-1 ~ 6070 ~ 250---5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12CG9 ~ 11.99-70 ~ 249.5-1 ~ 6070 ~ 250---6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16CG9 ~ 15.99-70 ~ 249.5-1 ~ 6070 ~ 250---6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6CR5 ~ 5.99-70 ~ 149.5--70 ~ 1500.2 ~ 2.9--3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7CR6 ~ 6.99-70 ~ 149.5--70 ~ 1500.2 ~ 3.4--3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8CR7 ~ 7.99-70 ~ 199.5--70 ~ 2000.2 ~ 3.9--4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10CR8 ~ 9.99-70 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 4.9--5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12CR9 ~ 11.99-70 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 5.9--6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16CR9 ~ 15.99-70 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 7.9--6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6CT5 ~ 5.99-70 ~ 149.5-1 ~ 4570 ~ 150--0.1 ~ 503
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7CT6 ~ 6.99-70 ~ 149.5-1 ~ 4570 ~ 150--0.1 ~ 503
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8CT7 ~ 7.99-70 ~ 199.5-1 ~ 4570 ~ 200--0.1 ~ 504
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10CT8 ~ 9.99-70 ~ 249.5-1 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 505 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12CT9 ~ 11.99-70 ~ 249.5-1 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 506 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16CT9 ~ 15.99-70 ~ 249.5-1 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 506 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6DSin procesamiento5 ~ 5.990.1 ~ 0.570 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7DSin procesamiento6 ~ 6.990.1 ~ 0.570 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8DSin procesamiento7 ~ 7.990.1 ~ 0.570 ~ 199.5--70 ~ 200---4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10DSin procesamiento8 ~ 9.990.1 ~ 170 ~ 249.5--70 ~ 250---5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12DSin procesamiento9 ~ 11.990.1 ~ 1.570 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16DSin procesamiento9 ~ 15.990.1 ~ 1.570 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6DB5 ~ 5.990.1 ~ 0.570 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7DB6 ~ 6.990.1 ~ 0.570 ~ 149.5--70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8DB7 ~ 7.990.1 ~ 0.570 ~ 199.5--70 ~ 200---4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10DB8 ~ 9.990.1 ~ 170 ~ 249.5--70 ~ 250---5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12DB9 ~ 11.990.1 ~ 1.570 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16DB9 ~ 15.990.1 ~ 1.570 ~ 249.5--70 ~ 250---6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6DC5 ~ 5.990.1 ~ 0.570 ~ 149.50.5 ~ 2.9-70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7DC6 ~ 6.990.1 ~ 0.570 ~ 149.50.5 ~ 3.4-70 ~ 150---3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8DC7 ~ 7.990.1 ~ 0.570 ~ 199.50.5 ~ 3.9-70 ~ 200---4
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10DC8 ~ 9.990.1 ~ 170 ~ 249.50.5 ~ 4.9-70 ~ 250---5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12DC9 ~ 11.990.1 ~ 1.570 ~ 249.50.5 ~ 5.9-70 ~ 250---6 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16DC9 ~ 15.990.1 ~ 1.570 ~ 249.50.5 ~ 7.9-70 ~ 250---6 ~ 12.5

Cargando…

 

Información básica

Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)
Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga + 0.01/0 o H7 Con / sin orificio de enfriamiento