(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores centrales de dos pasos -Alta velocidad SKH51/4 mm Diámetro del cabezal / eje (D) Tipo de selección- (Números de pieza)

Pasadores centrales de dos pasos -Alta velocidad SKH51/4 mm Diámetro del cabezal / eje (D) Tipo de selección-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
· Forma: Dos pasos
· Tolerancia de punta A/V: ±0.01

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CAH5A1-[70-200/0.01]-F[50-149/0.01]-Y[50.5-149.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CAH5A1.5-[70-250/0.01]-F[50-199.5/0.01]-Y[50.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.49/0.01]
CAH5A2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01]
CAH5A2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
CAH5A3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]-E[0.7-2.99/0.01]
CAH5A3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]
CAH5A4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
CAH5A4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
CAH5A5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
CAH5A5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[1.5-5.49/0.01]
CAH5A6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[2-5.99/0.01]
CAH5A6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01]
CAH5A7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]
CAH5A8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]
CAH5A9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-E[2-8.99/0.01]
CAH5A10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01]
CAH5A12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2.5-11.99/0.01]-E[2.5-11.99/0.01]
CAH5B1-[70-200/0.01]-F[50-149/0.01]-Y[50.7-149.3/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CAH5B1.5-[70-250/0.01]-F[50-199.5/0.01]-Y[50.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAH5B2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]
CAH5B2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]
CAH5B3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[0.71-2.99/0.01]-J[0.7-2.98/0.01]-E[0.7-2.98/0.01]
CAH5B3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]
CAH5B4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]
CAH5B4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-J[1.5-4.5/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]
CAH5B5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-J[1.5-4.5/0.01]-E[1.5-4.5/0.01]
CAH5B5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]
CAH5B6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]
CAH5B6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]
CAH5B7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]
CAH5B8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]
CAH5B9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]
CAH5B10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]
CAH5B12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2.5-11.99/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]
CAH5C1-[70-200/0.01]-F[50-149/0.01]-Y[50.5-149.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CAH5C1.5-[70-250/0.01]-F[50-199.5/0.01]-Y[50.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAH5C2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]
CAH5C2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]
CAH5C3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[0.71-2.99/0.01]-J[0.7-2.98/0.01]-E[0.7-2.98/0.01]
CAH5C3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]
CAH5C4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]
CAH5C4.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]
CAH5C5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]
CAH5C5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]
CAH5C6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]
CAH5C6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]
CAH5C7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]
CAH5C8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]
CAH5C9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]
CAH5C10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]
CAH5C12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2.5-11.99/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]
CAH5D1-[70-200/0.01]-F[50-149/0.01]-Y[50.5-149.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D1.5-[70-250/0.01]-F[50-199.5/0.01]-Y[50.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-E[0.5-1.48/0.01]
CAH5D2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[0.71-2.99/0.01]-J[0.7-2.98/0.01]-E[0.7-2.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D4.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-J[1.5-5.49/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-J[2-5.99/0.01]-E[2-5.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[2-6.99/0.01]-V[2-6.99/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5D12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2.5-11.99/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAH5E1-[70-200/0.01]-F[50-149/0.01]-Y[50.5-149.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]-Q[0.3-0.5/0.1]
CAH5E1.5-[70-250/0.01]-F[50-199.5/0.01]-Y[50.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]-Q[0.1-0.5/0.1]
CAH5E2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-Q[0.3-0.9/0.1]
CAH5E2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-Q[0.3-1.2/0.1]
CAH5E3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[0.71-2.99/0.01]-J[0.7-2.98/0.01]-E[0.7-2.98/0.01]-Q[0.3-1.4/0.1]
CAH5E3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-Q[0.3-1.7/0.1]
CAH5E4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-Q[0.3-1.9/0.1]
CAH5E4.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-Q[0.3-2.2/0.1]
CAH5E5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-Q[0.3-2.4/0.1]
CAH5E5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-Q[0.3-2.7/0.1]
CAH5E6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-Q[0.3-2.9/0.1]
CAH5E6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-Q[0.3-3.2/0.1]
CAH5E7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[2-6.99/0.01]-V[2-6.99/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-Q[0.3-3.4/0.1]
CAH5E8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]-Q[0.3-3.9/0.1]
CAH5E9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]-Q[0.3-4.4/0.1]
CAH5E10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]-Q[0.3-4.9/0.1]
CAH5E12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-Y[50.5-349.5/0.01]-V[2.5-11.99/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]-Q[0.3-5.9/0.1]
CAHE5A1-[70-200/0.01]-F[50-149/0.01]-Y[50.5-149.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CAHE5A1.5-[70-250/0.01]-F[50-199.5/0.01]-Y[50.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.49/0.01]
CAHE5A2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01]
CAHE5A2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-Y[50.5-249.5/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
CAHE5A3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-Y[50.5-299.5/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]-E[0.7-2.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma de paso) Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga Tipo del segundo paso A (parte de la punta)
(mm)
C (parte de la punta)
(mm)
Corte plano simple (precisión) [VKC]
(mm)
E (diámetro de la punta en la parte de la punta)
(mm)
F (longitud del diámetro del eje)
(mm)
Corte plano simple [KC]
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C en la parte de la punta)
(mm)
J (parte de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado en la parte de la punta)
(mm)
R (parte de la punta)
(mm)
V (diámetro de la punta en la parte de la punta)
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051A+0.005/0A---0.5 ~ 0.9850 ~ 149---70 ~ 200--0.5 ~ 0.9950.5 ~ 149.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051.5A+0.005/0A---0.5 ~ 1.4950 ~ 199.5---70 ~ 250--0.5 ~ 1.4950.5 ~ 199.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052A+0.005/0A---0.7 ~ 1.9950 ~ 249.5---70 ~ 250--0.7 ~ 1.9950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052.5A+0.005/0A---0.7 ~ 2.4950 ~ 249.5---70 ~ 250--0.8 ~ 2.4950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053A+0.005/0A---0.7 ~ 2.9950 ~ 299.5---70 ~ 300--0.7 ~ 2.9950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053.5A+0.005/0A---1 ~ 3.4950 ~ 299.5---70 ~ 300--1 ~ 3.4950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054A+0.005/0A---1 ~ 3.9950 ~ 299.5---70 ~ 300--1 ~ 3.9950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054.5A+0.005/0A---1.5 ~ 4.4950 ~ 299.5---70 ~ 300--1.5 ~ 4.4950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0055A+0.005/0A---1.5 ~ 4.4950 ~ 349.5---70 ~ 350--1.5 ~ 4.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0055.5A+0.005/0A---1.5 ~ 5.4950 ~ 349.5---70 ~ 350--1.5 ~ 5.4950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056A+0.005/0A---2 ~ 5.9950 ~ 349.5---70 ~ 350--2 ~ 5.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056.5A+0.005/0A---2 ~ 6.4950 ~ 349.5---70 ~ 350--2 ~ 6.4950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0057A+0.005/0A---2 ~ 6.9950 ~ 349.5---70 ~ 350--2 ~ 6.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0058A+0.005/0A---2 ~ 7.9950 ~ 349.5---70 ~ 350--2 ~ 7.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0059A+0.005/0A---2 ~ 8.9950 ~ 349.5---70 ~ 350--2 ~ 8.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00510A+0.005/0A---2 ~ 9.9950 ~ 349.5---70 ~ 350--2 ~ 9.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00512A+0.005/0A---2.5 ~ 11.9950 ~ 349.5---70 ~ 350--2.5 ~ 11.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051A+0.005/0B---0.5 ~ 0.9850 ~ 149--0.5 ~ 0.9870 ~ 200--0.51 ~ 0.9950.7 ~ 149.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051.5A+0.005/0B---0.5 ~ 1.4850 ~ 199.5--0.5 ~ 1.4870 ~ 250--0.5 ~ 1.4950.5 ~ 199.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052A+0.005/0B---0.7 ~ 1.9850 ~ 249.5--0.7 ~ 1.9870 ~ 250--0.7 ~ 1.9950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052.5A+0.005/0B---0.7 ~ 2.4850 ~ 249.5--0.7 ~ 2.4870 ~ 250--0.8 ~ 2.4950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053A+0.005/0B---0.7 ~ 2.9850 ~ 299.5--0.7 ~ 2.9870 ~ 300--0.71 ~ 2.9950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053.5A+0.005/0B---1 ~ 3.4850 ~ 299.5--1 ~ 3.4870 ~ 300--1 ~ 3.4950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054A+0.005/0B---1 ~ 3.9850 ~ 299.5--1 ~ 3.9870 ~ 300--1 ~ 3.9950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054.5A+0.005/0B---1.5 ~ 4.4850 ~ 299.5--1.5 ~ 4.570 ~ 300--1.5 ~ 4.4950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0055A+0.005/0B---1.5 ~ 4.550 ~ 349.5--1.5 ~ 4.570 ~ 350--1.5 ~ 4.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0055.5A+0.005/0B---1.5 ~ 5.4850 ~ 349.5--1.5 ~ 5.4870 ~ 350--1.5 ~ 5.4950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056A+0.005/0B---2 ~ 5.9850 ~ 349.5--2 ~ 5.9870 ~ 350--2 ~ 5.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056.5A+0.005/0B---2 ~ 6.4850 ~ 349.5--2 ~ 6.4870 ~ 350--2 ~ 6.4950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0057A+0.005/0B---2 ~ 6.9850 ~ 349.5--2 ~ 6.9870 ~ 350--2 ~ 6.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0058A+0.005/0B---2 ~ 7.9850 ~ 349.5--2 ~ 7.9870 ~ 350--2 ~ 7.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0059A+0.005/0B---2 ~ 8.9850 ~ 349.5--2 ~ 8.9870 ~ 350--2 ~ 8.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00510A+0.005/0B---2 ~ 9.9850 ~ 349.5--2 ~ 9.9870 ~ 350--2 ~ 9.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00512A+0.005/0B---2.5 ~ 11.9850 ~ 349.5--2.5 ~ 11.9870 ~ 350--2.5 ~ 11.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051A+0.005/0C---0.5 ~ 0.9850 ~ 149--0.5 ~ 0.9870 ~ 200--0.51 ~ 0.9950.5 ~ 149.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051.5A+0.005/0C---0.5 ~ 1.4850 ~ 199.5--0.5 ~ 1.4870 ~ 250--0.5 ~ 1.4950.5 ~ 199.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052A+0.005/0C---0.7 ~ 1.9850 ~ 249.5--0.7 ~ 1.9870 ~ 250--0.7 ~ 1.9950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052.5A+0.005/0C---0.7 ~ 2.4850 ~ 249.5--0.7 ~ 2.4870 ~ 250--0.8 ~ 2.4950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053A+0.005/0C---0.7 ~ 2.9850 ~ 299.5--0.7 ~ 2.9870 ~ 300--0.71 ~ 2.9950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053.5A+0.005/0C---1 ~ 3.4850 ~ 299.5--1 ~ 3.4870 ~ 300--1 ~ 3.4950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054A+0.005/0C---1 ~ 3.9850 ~ 299.5--1 ~ 3.9870 ~ 300--1 ~ 3.9950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054.5A+0.005/0C---1.5 ~ 4.4850 ~ 349.5--1.5 ~ 4.4870 ~ 350--1.5 ~ 4.4950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0055A+0.005/0C---1.5 ~ 4.4850 ~ 349.5--1.5 ~ 4.4870 ~ 350--1.5 ~ 4.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0055.5A+0.005/0C---1.5 ~ 5.4850 ~ 349.5--1.5 ~ 5.4870 ~ 350--1.5 ~ 5.4950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056A+0.005/0C---2 ~ 5.9850 ~ 349.5--2 ~ 5.9870 ~ 350--2 ~ 5.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056.5A+0.005/0C---2 ~ 6.4850 ~ 349.5--2 ~ 6.4870 ~ 350--2 ~ 6.4950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0057A+0.005/0C---2 ~ 6.9850 ~ 349.5--2 ~ 6.9870 ~ 350--2 ~ 6.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0058A+0.005/0C---2 ~ 7.9850 ~ 349.5--2 ~ 7.9870 ~ 350--2 ~ 7.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0059A+0.005/0C---2 ~ 8.9850 ~ 349.5--2 ~ 8.9870 ~ 350--2 ~ 8.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00510A+0.005/0C---2 ~ 9.9850 ~ 349.5--2 ~ 9.9870 ~ 350--2 ~ 9.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00512A+0.005/0C---2.5 ~ 11.9850 ~ 349.5--2.5 ~ 11.9870 ~ 350--2.5 ~ 11.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051A+0.005/0D---0.5 ~ 0.9850 ~ 149-0.1 ~ 0.50.5 ~ 0.9870 ~ 200--0.51 ~ 0.9950.5 ~ 149.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051.5A+0.005/0D---0.5 ~ 1.4850 ~ 199.5-0.1 ~ 0.50.5 ~ 1.4870 ~ 250--0.5 ~ 1.4950.5 ~ 199.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052A+0.005/0D---0.7 ~ 1.9850 ~ 249.5-0.1 ~ 0.50.7 ~ 1.9870 ~ 250--0.7 ~ 1.9950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052.5A+0.005/0D---0.7 ~ 2.4850 ~ 249.5-0.1 ~ 0.50.7 ~ 2.4870 ~ 250--0.8 ~ 2.4950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053A+0.005/0D---0.7 ~ 2.9850 ~ 299.5-0.1 ~ 0.50.7 ~ 2.9870 ~ 300--0.71 ~ 2.9950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053.5A+0.005/0D---1 ~ 3.4850 ~ 299.5-0.1 ~ 0.51 ~ 3.4870 ~ 300--1 ~ 3.4950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054A+0.005/0D---1 ~ 3.9850 ~ 299.5-0.1 ~ 0.51 ~ 3.9870 ~ 300--1 ~ 3.9950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054.5A+0.005/0D---1.5 ~ 4.4850 ~ 349.5-0.1 ~ 0.51.5 ~ 4.4870 ~ 350--1.5 ~ 4.4950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0055A+0.005/0D---1.5 ~ 4.4850 ~ 349.5-0.1 ~ 0.51.5 ~ 4.4870 ~ 350--1.5 ~ 4.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0055.5A+0.005/0D---1.5 ~ 5.4850 ~ 349.5-0.1 ~ 0.51.5 ~ 5.4970 ~ 350--1.5 ~ 5.4950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056A+0.005/0D---2 ~ 5.9850 ~ 349.5-0.1 ~ 0.52 ~ 5.9970 ~ 350--2 ~ 5.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056.5A+0.005/0D---2 ~ 6.4850 ~ 349.5-0.1 ~ 0.52 ~ 6.4870 ~ 350--2 ~ 6.4950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0057A+0.005/0D---2 ~ 6.9850 ~ 349.5-0.1 ~ 0.52 ~ 6.9870 ~ 350--2 ~ 6.992 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0058A+0.005/0D---2 ~ 7.9850 ~ 349.5-0.1 ~ 0.52 ~ 7.9870 ~ 350--2 ~ 7.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0059A+0.005/0D---2 ~ 8.9850 ~ 349.5-0.1 ~ 0.52 ~ 8.9870 ~ 350--2 ~ 8.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00510A+0.005/0D---2 ~ 9.9850 ~ 349.5-0.1 ~ 0.52 ~ 9.9870 ~ 350--2 ~ 9.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00512A+0.005/0D---2.5 ~ 11.9850 ~ 349.5-0.1 ~ 0.52.5 ~ 11.9870 ~ 350--2.5 ~ 11.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051A+0.005/0E---0.5 ~ 0.9850 ~ 149--0.5 ~ 0.9870 ~ 2000.3 ~ 0.5-0.51 ~ 0.9950.5 ~ 149.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051.5A+0.005/0E---0.5 ~ 1.4850 ~ 199.5--0.5 ~ 1.4870 ~ 2500.1 ~ 0.5-0.5 ~ 1.4950.5 ~ 199.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052A+0.005/0E---0.7 ~ 1.9850 ~ 249.5--0.7 ~ 1.9870 ~ 2500.3 ~ 0.9-0.7 ~ 1.9950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052.5A+0.005/0E---0.7 ~ 2.4850 ~ 249.5--0.7 ~ 2.4870 ~ 2500.3 ~ 1.2-0.8 ~ 2.4950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053A+0.005/0E---0.7 ~ 2.9850 ~ 299.5--0.7 ~ 2.9870 ~ 3000.3 ~ 1.4-0.71 ~ 2.9950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053.5A+0.005/0E---1 ~ 3.4850 ~ 299.5--1 ~ 3.4870 ~ 3000.3 ~ 1.7-1 ~ 3.4950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054A+0.005/0E---1 ~ 3.9850 ~ 299.5--1 ~ 3.9870 ~ 3000.3 ~ 1.9-1 ~ 3.9950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054.5A+0.005/0E---1.5 ~ 4.4850 ~ 349.5--1.5 ~ 4.4870 ~ 3500.3 ~ 2.2-1.5 ~ 4.4950.5 ~ 299.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0055A+0.005/0E---1.5 ~ 4.4850 ~ 349.5--1.5 ~ 4.4870 ~ 3500.3 ~ 2.4-1.5 ~ 4.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0055.5A+0.005/0E---1.5 ~ 5.4850 ~ 349.5--1.5 ~ 5.4870 ~ 3500.3 ~ 2.7-1.5 ~ 5.4950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056A+0.005/0E---2 ~ 5.9850 ~ 349.5--2 ~ 5.9870 ~ 3500.3 ~ 2.9-2 ~ 5.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056.5A+0.005/0E---2 ~ 6.4850 ~ 349.5--2 ~ 6.4870 ~ 3500.3 ~ 3.2-2 ~ 6.4950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0057A+0.005/0E---2 ~ 6.9850 ~ 349.5--2 ~ 6.9870 ~ 3500.3 ~ 3.4-2 ~ 6.992 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0058A+0.005/0E---2 ~ 7.9850 ~ 349.5--2 ~ 7.9870 ~ 3500.3 ~ 3.9-2 ~ 7.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0059A+0.005/0E---2 ~ 8.9850 ~ 349.5--2 ~ 8.9870 ~ 3500.3 ~ 4.4-2 ~ 8.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00510A+0.005/0E---2 ~ 9.9850 ~ 349.5--2 ~ 9.9870 ~ 3500.3 ~ 4.9-2 ~ 9.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00512A+0.005/0E---2.5 ~ 11.9850 ~ 349.5--2.5 ~ 11.9870 ~ 3500.3 ~ 5.9-2.5 ~ 11.9950.5 ~ 349.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.021A+ 0.01/0 o H7A---0.5 ~ 0.9850 ~ 149---70 ~ 200--0.5 ~ 0.9950.5 ~ 149.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.021.5A+ 0.01/0 o H7A---0.5 ~ 1.4950 ~ 199.5---70 ~ 250--0.5 ~ 1.4950.5 ~ 199.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022A+ 0.01/0 o H7A---0.7 ~ 1.9950 ~ 249.5---70 ~ 250--0.7 ~ 1.9950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022.5A+ 0.01/0 o H7A---0.7 ~ 2.4950 ~ 249.5---70 ~ 250--0.8 ~ 2.4950.5 ~ 249.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.023A+ 0.01/0 o H7A---0.7 ~ 2.9950 ~ 299.5---70 ~ 300--0.7 ~ 2.9950.5 ~ 299.5

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
A Dos pasos Con / sin orificio de enfriamiento Ninguno A/V (tolerancia de punta) ±0.01