(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas eyectoras rectangulares para moldes grandes -Acero de alta velocidad SKH51- (Números de pieza)

Piezas eyectoras rectangulares para moldes grandes -Acero de alta velocidad SKH51-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERKB-[30-400/10]-P[6,​8,​10,​12,​15]-W[1,​1.2,​1.5,​2]
ERKB-LC[30.1-399.9/0.1]-P[6,​8,​10,​12,​15]-W[1,​1.2,​1.5,​2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Alteración de la dimensión L [LC]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 ~ 151 ~ 230 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 ~ 151 ~ 2-30.1 ~ 399.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno