(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos eyectores rectangulares de precisión -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre- (Números de pieza)

Pernos eyectores rectangulares de precisión -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.005
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (JIS), 4 mm (T4), 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular de precisión: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,005, configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERVF1.1-[40-200/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-W[0.2-0.91/0.01]-N[23-150/1]
ERVF1.2-[40-200/0.01]-P[0.3-1/0.01]-W[0.2-1.02/0.01]-N[23-150/1]
ERVF1.3-[40-200/0.01]-P[0.3-1.1/0.01]-W[0.2-1.13/0.01]-N[23-150/1]
ERVF1.4-[40-200/0.01]-P[0.3-1.2/0.01]-W[0.2-1.23/0.01]-N[23-150/1]
ERVF1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.2-1.3/0.01]-N[23-240/1]
ERVF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.2-1.8/0.01]-N[23-240/1]
ERVF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.2-2.3/0.01]-N[26-240/1]
ERVF3-[40-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-290/1]
ERVF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-240/1]
ERVF4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-240/1]
ERVF4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[29-240/1]
ERVF5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-240/1]
ERVF5.5-[50-300/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-240/1]
ERVF6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-240/1]
ERVF6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[40-240/1]
ERVF7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[40-240/1]
ERVF8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[40-240/1]
ERVF10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[40-240/1]
ERVJ1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.2-1.8/0.01]-N[23-190/1]
ERVJ2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.2-1.8/0.01]-N[23-240/1]
ERVJ2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.2-2.3/0.01]-N[26-240/1]
ERVJ3-[40-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-290/1]
ERVJ3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-290/1]
ERVJ4-[40-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-290/1]
ERVJ4.5-[40-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[29-290/1]
ERVJ5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-340/1]
ERVJ5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-340/1]
ERVJ6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[30-340/1]
ERVJ6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[30-340/1]
ERVJ7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[30-340/1]
ERVJ8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[30-340/1]
ERVJ10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[30-340/1]
ERVJ12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-N[30-340/1]
ERVJ15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-N[30-340/1]
ERVYF0.8-[40-100/0.01]-P[0.3-0.6/0.01]-W[0.2-0.57/0.01]-N[23-77/1]
ERVYF0.9-[40-100/0.01]-P[0.3-0.7/0.01]-W[0.2-0.69/0.01]-N[23-77/1]
ERVYF1-[40-100/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.2-0.8/0.01]-N[23-90/1]
P-ERVF1.1-[40-200/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-W[0.2-0.9/0.01]-N[23-150/1]
P-ERVF1.2-[40-200/0.01]-P[0.3-1/0.01]-W[0.2-1/0.01]-N[23-150/1]
P-ERVF1.3-[40-200/0.01]-P[0.3-1.1/0.01]-W[0.2-1.1/0.01]-N[23-150/1]
P-ERVF1.4-[40-200/0.01]-P[0.3-1.2/0.01]-W[0.2-1.2/0.01]-N[23-150/1]
P-ERVF1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.2-1.3/0.01]-N[23-250/1]
P-ERVF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.2-1.8/0.01]-N[23-250/1]
P-ERVF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.2-2.3/0.01]-N[26-250/1]
P-ERVF3-[40-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-250/1]
P-ERVF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-250/1]
P-ERVF4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-250/1]
P-ERVF4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-6.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[29-250/1]
P-ERVF5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-250/1]
P-ERVF5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-250/1]
P-ERVF6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-250/1]
P-ERVF6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[40-250/1]
P-ERVF7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[40-250/1]
P-ERVF8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[40-250/1]
P-ERVF10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[40-250/1]
P-ERVYF0.8-[40-100/0.01]-P[0.3-0.6/0.01]-W[0.2-0.6/0.01]-N[23-50/1]
P-ERVYF0.9-[40-100/0.01]-P[0.3-0.7/0.01]-W[0.2-0.7/0.01]-N[23-50/1]
P-ERVYF1-[40-100/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.2-0.8/0.01]-N[23-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Guarnición L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 0.90.2 ~ 0.911.1Normal40 ~ 20023 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 10.2 ~ 1.021.2Normal40 ~ 20023 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 1.10.2 ~ 1.131.3Normal40 ~ 20023 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 1.20.2 ~ 1.231.4Normal40 ~ 20023 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.5 ~ 1.30.2 ~ 1.31.5Normal40 ~ 25023 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.80.2 ~ 1.82Normal40 ~ 30023 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.30.2 ~ 2.32.5Normal40 ~ 30026 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83Normal40 ~ 30027 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5Normal40 ~ 30027 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84Normal40 ~ 30029 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.2 ~ 4.30.3 ~ 4.34.5Normal40 ~ 30029 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85Normal50 ~ 30031 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5Normal50 ~ 30031 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86Normal50 ~ 30033 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5Normal50 ~ 30040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.87Normal50 ~ 30040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.88Normal50 ~ 30040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810Normal50 ~ 30040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)0.5 ~ 1.30.2 ~ 1.81.5Normal40 ~ 25023 ~ 190
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)0.8 ~ 1.80.2 ~ 1.82Normal40 ~ 30023 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)0.8 ~ 2.30.2 ~ 2.32.5Normal40 ~ 30026 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83Normal40 ~ 30027 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5Normal40 ~ 30027 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84Normal40 ~ 35029 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)1.2 ~ 4.30.3 ~ 4.34.5Normal40 ~ 35029 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85Normal50 ~ 35031 ~ 340
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5Normal50 ~ 35031 ~ 340
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86Normal50 ~ 35030 ~ 340
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5Normal50 ~ 35030 ~ 340
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.87Normal50 ~ 35030 ~ 340
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.88Normal50 ~ 35030 ~ 340
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810Normal50 ~ 35030 ~ 340
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.812Normal50 ~ 35030 ~ 340
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)3.5 ~ 14.81.5 ~ 14.815Normal50 ~ 35030 ~ 340
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 0.60.2 ~ 0.570.8Normal40 ~ 10023 ~ 77
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 0.70.2 ~ 0.690.9Normal40 ~ 10023 ~ 77
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 0.80.2 ~ 0.81Normal40 ~ 10023 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 0.90.2 ~ 0.91.1Esquina de punta angular40 ~ 20023 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 10.2 ~ 11.2Esquina de punta angular40 ~ 20023 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 1.10.2 ~ 1.11.3Esquina de punta angular40 ~ 20023 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 1.20.2 ~ 1.21.4Esquina de punta angular40 ~ 20023 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0.5 ~ 1.30.2 ~ 1.31.5Esquina de punta angular40 ~ 25023 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.80.2 ~ 1.82Esquina de punta angular40 ~ 30023 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.30.2 ~ 2.32.5Esquina de punta angular40 ~ 30026 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83Esquina de punta angular40 ~ 30027 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5Esquina de punta angular40 ~ 30027 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84Esquina de punta angular40 ~ 30029 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.2 ~ 6.30.3 ~ 4.34.5Esquina de punta angular40 ~ 30029 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85Esquina de punta angular50 ~ 30031 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5Esquina de punta angular50 ~ 30031 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86Esquina de punta angular50 ~ 30033 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5Esquina de punta angular50 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.87Esquina de punta angular50 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.88Esquina de punta angular50 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810Esquina de punta angular50 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 0.60.2 ~ 0.60.8Esquina de punta angular40 ~ 10023 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 0.70.2 ~ 0.70.9Esquina de punta angular40 ~ 10023 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 0.80.2 ~ 0.81Esquina de punta angular40 ~ 10023 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno Posición de chaflán C Ninguno
Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Normal