(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines eyectores escalonados - acero de alta velocidad SKH51/designación de diseño tipo L - (Números de pieza)

Pines eyectores escalonados - acero de alta velocidad SKH51/designación de diseño tipo L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambio de Precio

· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EHSEL1-[50-100/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8]-N[20-85/5]
EHSEL1.5-[60.1-200/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-N[40,​50,​60]
EHSEL1.5-[60.1-200/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-N[40-185/5]
EHSEL2-[50-200/0.01]-P[0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHSEL2.5-[50-200/0.01]-P[0.8-2.1/0.1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHSEL3-[100-200/0.01]-P[1-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]
EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]
EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]
EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]
EHSJL4-[100-250/0.01]-P[1.8,​2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]
EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]
EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]
EHSL1-[50-100/0.01]-P[0.3-0.8/0.1]-N[20-85/5]
EHSL1.5-[50-200/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-N[20-185/5]
EHSL1.5-[50-200/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-N[50,​70,​90]
EHSL2-[50-200/0.01]-P[0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHSL2.5-[50-200/0.01]-P[0.8-2.1/0.1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHSL3-[100-200/0.01]-P[1-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10.6 ~ 0.850 ~ 10020 ~ 85
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.50.6 ~ 1.260.1 ~ 20040 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.50.6 ~ 1.260.1 ~ 20040 ~ 185
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)20.7 ~ 1.850 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.50.8 ~ 2.150 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)31 ~ 2.6100 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)42 ~ 3100 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.52 ~ 2.5100 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)53100 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)41.8 ~ 3100 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4.52 ~ 2.5100 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)53100 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10.3 ~ 0.850 ~ 10020 ~ 85
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.50.3 ~ 1.250 ~ 20020 ~ 185
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.50.3 ~ 1.250 ~ 20050 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)20.7 ~ 1.850 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.50.8 ~ 2.150 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)31 ~ 2.6100 ~ 20050 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno