(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de chorro de aire / espaciador para válvula (Números de pieza)

Válvula de chorro de aire / espaciador para válvula

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvula de chorro de aire / espaciador para válvula
  • Válvula de chorro de aire / espaciador para válvula

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de chorro de aire - espaciador para válvula, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJV10-[19-35/1]
AJV13-[25-40/1]
AJV16-[28-50/1]
AJV20-[36-60/1]
AJV25-[44-70/1]
AJV32-[55-80/1]
AJVE10-[20,​25,​30,​35]
AJVE10-LC[19-35/1]
AJVE13-[25,​30,​35,​40]
AJVE13-LC[25-40/1]
AJVE16-[30,​40,​50]
AJVE16-LC[28-50/1]
AJVE20-[40,​50,​60]
AJVE20-LC[36-60/1]
AJVE25-[50,​60,​70]
AJVE25-LC[44-70/1]
AJVE32-[70,​80]
AJVE32-LC[55-80/1]
AJVS10-[10-100/1]
AJVS13-[10-100/1]
AJVS16-[10-100/1]
AJVS20-[10-100/1]
AJVS25-[10-100/1]
AJVS32-[10-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
No. (diámetro de la válvula de chorro de aire aplicable)
(mm)
Clasificación del producto L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-Válvula de chorro de aire tipo acero inoxidable19 ~ 35-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013-Válvula de chorro de aire tipo acero inoxidable25 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-Válvula de chorro de aire tipo acero inoxidable28 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-Válvula de chorro de aire tipo acero inoxidable36 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-Válvula de chorro de aire tipo acero inoxidable44 ~ 70-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032-Válvula de chorro de aire tipo acero inoxidable55 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-Válvula de chorro de aire tipo acero20 ~ 35-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-Válvula de chorro de aire tipo acero-19 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013-Válvula de chorro de aire tipo acero25 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013-Válvula de chorro de aire tipo acero-25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-Válvula de chorro de aire tipo acero30 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-Válvula de chorro de aire tipo acero-28 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-Válvula de chorro de aire tipo acero40 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-Válvula de chorro de aire tipo acero-36 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-Válvula de chorro de aire tipo acero50 ~ 70-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-Válvula de chorro de aire tipo acero-44 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032-Válvula de chorro de aire tipo acero70 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032-Válvula de chorro de aire tipo acero-55 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-10Espaciadores para válvula de chorro de aire10 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-13Espaciadores para válvula de chorro de aire10 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-16Espaciadores para válvula de chorro de aire10 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-20Espaciadores para válvula de chorro de aire10 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-25Espaciadores para válvula de chorro de aire10 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-32Espaciadores para válvula de chorro de aire10 ~ 100-