(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores traseros (Números de pieza)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLORG45-50
FLORG45-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

55

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dispositivos Piezas de apoyo Tipo de piezas de soporte REAR GAUGES Marca MISUMI
W (ancho)(mm) 45