(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Levantadores de brida Piezas de soporte Pasadores de precarga (Números de pieza)

Levantadores de brida Piezas de soporte Pasadores de precarga
  • Descuento por volumen

· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte
· Tipo de pieza de soporte: Pasadores de pre-sujeción
· Marca: MISUMI

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLAP25-40
FLAP25-50
FLAP25-60
FLAP25-70
FLAP25-80
FLAP25-90
FLAP25-100
FLAP30-50
FLAP30-60
FLAP30-70
FLAP30-80
FLAP30-90
FLAP30-100
FLAP30-110
FLAP30-120
FLAP30-130
FLAP30-140
FLAP30-150
FLAP35-50
FLAP35-60
FLAP35-70
FLAP35-80
FLAP35-90
FLAP35-100
FLAP35-110
FLAP35-120
FLAP35-130
FLAP35-140
FLAP35-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar D (Diámetro exterior de las palancas de guía)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

2540
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

2550
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

2560
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

2570
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

2580
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

2590
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

25100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

3050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

3060
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

3070
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

3080
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

3090
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

30100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

30110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

30120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

30130
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

30140
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

30150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

3550
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

3560
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

3570
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

3580
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

3590
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

35100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

35110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

35120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

35130
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

35140
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

35150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dispositivos Piezas de apoyo Tipo de piezas de soporte Pines de sujeción previa Marca MISUMI