(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de pasadores de pre-sujeción -con mecanismo de bloqueo- (Números de pieza)

Juegos de pasadores de pre-sujeción -con mecanismo de bloqueo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PALZP20-50-[0-130/1]
PALZP20-100-[0-190/1]
PALZP20-150-[0-265/1]
PALZP20-200-[0-335/1]
PALZP20-250-[0-395/1]
PALZS20-50-[0-130/1]
PALZS20-100-[0-190/1]
PALZS20-150-[0-265/1]
PALZS20-200-[0-335/1]
PALZS20-250-[0-395/1]
PALZU20-50-[0-130/1]
PALZU20-100-[0-190/1]
PALZU20-150-[0-265/1]
PALZU20-200-[0-335/1]
PALZU20-250-[0-395/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero en forma ST (carrera)
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta con almohadilla500 ~ 130
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta con almohadilla1000 ~ 190
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta con almohadilla1500 ~ 265
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta con almohadilla2000 ~ 335
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta con almohadilla2500 ~ 395
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero500 ~ 130
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1000 ~ 190
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1500 ~ 265
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero2000 ~ 335
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero2500 ~ 395
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano500 ~ 130
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1000 ~ 190
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1500 ~ 265
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano2000 ~ 335
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano2500 ~ 395

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

P (diámetro de la punta)(mm) 20