(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos piloto de localización - Tipo de rosca hembra embutida - (Números de pieza)

Pernos piloto de localización - Tipo de rosca hembra embutida -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de los pasadores piloto - rosca hembra incrustada, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKSTH5-P[8-10/0.01]-B[1-12/0.1]
SKSTH6-P[10-12/0.01]-B[1-15/0.1]
SKSTH8-P[12-16/0.01]-B[1-15/0.1]
SKSTH10-P[14-20/0.01]-B[1-20/0.1]
SKSTH13-P[16-20/0.01]-B[1-20/0.1]
SKSTH16-P[18-20/0.01]-B[1-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de guía)
(mm)
B (longitud de la guía)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1058 ~ 101 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10610 ~ 121 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10812 ~ 161 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

101014 ~ 201 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

101316 ~ 201 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

101618 ~ 201 ~ 20