(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías de nido -Tipo de alivio de troquel superior- (Números de pieza)

Guías de nido -Tipo de alivio de troquel superior-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías de nido: alivio del troquel superior, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NGUA-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
NGUBL-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
NGUBLN-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
NGUBR-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
NGUBRN-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOrientación de montaje Posición del orificio desde el centro de la guía
(mm)
L (altura de guía)
(mm)
H (parte cónica)
(mm)
M (orificio de perno de montaje)
(mm)
S (ancho)
(mm)
X (ancho de muesca)
(mm)
Y (longitud de muesca)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Centro-75 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de mano izquierda2175 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de mano izquierda2575 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de mano derecha2175 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de mano derecha2575 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm