(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines del levantador de placa (Números de pieza)

Pines del levantador de placa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de elevación de placas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LCP13-[100-250/10]-[10-20/1]
LCP13-LC[101-249/1]-[10-20/1]
LCP16-[100-300/10]-[10-20/1]
LCP16-LC[101-299/1]-[10-20/1]
LCP20-[100-400/10]-[15-30/1]
LCP20-LC[101-399/1]-[15-30/1]
LCP25-[100-500/10]-[15-40/1]
LCP25-LC[101-499/1]-[15-40/1]
LCP32-[100-500/10]-[15-50/1]
LCP32-LC[101-499/1]-[15-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013100 ~ 250-10 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-101 ~ 24910 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016100 ~ 300-10 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-101 ~ 29910 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020100 ~ 400-15 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-101 ~ 39915 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025100 ~ 500-15 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-101 ~ 49915 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032100 ~ 500-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-101 ~ 49915 ~ 50