(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuñas para placas de distancia cuadradas (Números de pieza)

Cuñas para placas de distancia cuadradas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· A (ancho) (mm): 38
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre cuñas para placas distanciadoras cuadradas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DTPKS50-[60,​80]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
DTPKS60-[80,​100]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
DTPKS80-[100,​120]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA (ancho)
(mm)
T (espesor)
(mm)
B (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10500.05 ~ 160 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

10600.05 ~ 180 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10800.05 ~ 1100 ~ 120