(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas para prevenir la caída del pasador (Números de pieza)

Arandelas para prevenir la caída del pasador

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MW25
MW32
MW38
MW50
MW60
MW80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de poste aplicable PD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020,25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Componentes relacionados