(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para separadores guía -sin aceite, hierro fundido gris, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza- (Números de pieza)

Bujes para separadores guía -sin aceite, hierro fundido gris, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: FC250

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGHZ8-16
SGHZ8-[10,​13,​16,​20]
SGHZ8-LC[8-20/0.1]
SGHZ10-10
SGHZ10-20
SGHZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGHZ10-LC[8-25/0.1]
SGHZ13-20
SGHZ13-25
SGHZ13-30
SGHZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGHZ13-LC[10-30/0.1]
SGHZ16-13
SGHZ16-20
SGHZ16-25
SGHZ16-30
SGHZ16-35
SGHZ16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGHZ16-LC[13-35/0.1]
SGHZ20-20
SGHZ20-22
SGHZ20-25
SGHZ20-30
SGHZ20-35
SGHZ20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGHZ20-LC[16-35/0.1]
SGHZ25-22
SGHZ25-25
SGHZ25-30
SGHZ25-35
SGHZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGHZ25-LC[20-35/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones d (diámetro interno del buje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno816-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10810 ~ 20-
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-8 ~ 20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1010-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1020-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101010 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-8 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1320-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1325-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1330-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101313 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1613-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1620-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1625-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1630-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1635-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101613 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-13 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2020-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2022-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2025-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2030-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2035-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-16 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2522-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2525-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2530-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2535-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-20 ~ 35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 5μm Tipo de buje Para llano (tipo sin aceite)
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Material FC250