(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines del levantador con orificio de aire (Números de pieza)

Pines del levantador con orificio de aire

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Pin
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: W/O
· Incluye orificio de aire: Con
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LJS4-25
LJS4-28
LJS4-30
LJS4-34
LJS4-40
LJS6-25
LJS6-28
LJS6-30
LJS6-34
LJS6-40
LJS8-25
LJS8-28
LJS8-30
LJS8-34
LJS8-40
LJS10-25
LJS10-28
LJS10-30
LJS10-34
LJS10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma Pin Material Acero Con / sin orificio de alivio del punzón piloto W/O
Con / sin orificio de aire Con Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) W/O