(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troquel Bloque de carburo hueco (Números de pieza)

Troquel Bloque de carburo hueco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: Carburo V30 (HIP)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de carburo en bruto, consulte las secciones siguientes:

  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZD1010-[40,​50,​60,​70]
ZD1010-LC[30-69/1]
ZD1013-[40,​50,​60,​70]
ZD1013-LC[30-69/1]
ZD1016-[40,​50,​60,​70]
ZD1016-LC[30-69/1]
ZD1020-[40,​50,​60,​70]
ZD1020-LC[30-69/1]
ZD1320-[40,​50,​60,​70]
ZD1320-LC[30-69/1]
ZD1616-[40,​50,​60,​70]
ZD1616-LC[30-69/1]
ZD1620-[40,​50,​60,​70]
ZD1620-LC[30-69/1]
ZD2020-[40,​50,​60,​70]
ZD2020-LC[30-69/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHST (espesor)
(mm)
A (forma exterior)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la forma)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10101040 ~ 70-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101010-30 ~ 69
1 Pieza(s)

10 Días o más

10101340 ~ 70-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101013-30 ~ 69
1 Pieza(s)

10 Días o más

10101640 ~ 70-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101016-30 ~ 69
1 Pieza(s)

10 Días o más

10102040 ~ 70-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101020-30 ~ 69
1 Pieza(s)

10 Días o más

10132040 ~ 70-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101320-30 ~ 69
1 Pieza(s)

10 Días o más

10161640 ~ 70-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101616-30 ~ 69
1 Pieza(s)

10 Días o más

10162040 ~ 70-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101620-30 ~ 69
1 Pieza(s)

10 Días o más

10202040 ~ 70-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102020-30 ~ 69

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Carburo V30 (HIP)