(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: punta cónica
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
H-WTTC3-[42-62/10]-P[2-3/0.01] |
H-WTTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-WTTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-WTTC3-LMT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-WTTC4-[42-72/10]-P[3-4/0.01] |
H-WTTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-WTTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-WTTC4-LMT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-WTTC5-[42-72/10]-P[4-5/0.01] |
H-WTTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-WTTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-WTTC5-LMT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-WTTC6-[42-72/10]-P[5-6/0.01] |
H-WTTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.01] |
H-WTTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.01] |
H-WTTC6-LMT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.01] |
H-WTTC8-[42-72/10]-P[6-8/0.01] |
H-WTTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.01] |
H-WTTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.01] |
H-WTTC8-LMT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.01] |
H-WTTC10-[42-72/10]-P[8-10/0.01] |
H-WTTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.01] |
H-WTTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.01] |
H-WTTC10-LMT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.01] |
L-WTTC3-[42,52,62]-P[2-3/0.001] |
L-WTTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-WTTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-WTTC3-LMT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-WTTC4-[42,52,62,72]-P[3-4/0.001] |
L-WTTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-WTTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-WTTC4-LMT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-WTTC5-[42,52,62,72]-P[4-5/0.001] |
L-WTTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-WTTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-WTTC5-LMT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-WTTC6-[42,52,62,72]-P[5-6/0.001] |
L-WTTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-WTTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-WTTC6-LMT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-WTTC8-[42,52,62,72]-P[6-8/0.001] |
L-WTTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-WTTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-WTTC8-LMT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-WTTC10-[42,52,62,72]-P[8-10/0.001] |
L-WTTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
L-WTTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
L-WTTC10-LMT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
WTTC3-[42-62/10]-P[2-3/0.001] |
WTTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
WTTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
WTTC3-LMT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
WTTC4-[42-72/10]-P[3-4/0.001] |
WTTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
WTTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
WTTC4-LMT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
WTTC5-[42-72/10]-P[4-5/0.001] |
WTTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
WTTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
WTTC5-LMT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
WTTC6-[42-72/10]-P[5-6/0.001] |
WTTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
WTTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
WTTC6-LMT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
WTTC8-[42-72/10]-P[6-8/0.001] |
WTTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
WTTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
WTTC8-LMT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
WTTC10-[42-72/10]-P[8-10/0.001] |
WTTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
WTTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
WTTC10-LMT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
Cargando…
Tipo de vástago | Recto | Forma de la punta | Punta cónica | Material | Carburo V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Placa de montaje | Placa de perforación | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente