(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PRECISIÓN Troqueles de botón angular de carburo sin obstrucción (Números de pieza)

PRECISIÓN Troqueles de botón angular de carburo sin obstrucción

· Punzones/tintizador de botones: Botón muere (con cabeza)
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Con/sin acabado lapeado: W/O

  • FLANGE
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SV-VAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
SV-VAHD3-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
SV-VAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VAHD4-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VAHD5-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
SV-VAHD6-LC[13-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
SV-VAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
SV-VAHD8-LC[13-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
SV-VAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
SV-VAHD10-LC[13-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
SV-VXAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
SV-VXAHD3-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
SV-VXAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VXAHD4-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VXAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VXAHD5-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VXAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
SV-VXAHD6-LC[13-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
SV-VXAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
SV-VXAHD8-LC[13-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
SV-VXAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
SV-VXAHD10-LC[13-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)313 ~ 25-0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)3-13 ~ 24.90.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)413 ~ 25-0.5 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)4-13 ~ 24.90.5 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)513 ~ 25-0.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)5-13 ~ 24.90.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)613 ~ 25-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)6-13 ~ 24.91 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)813 ~ 25-1 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)8-13 ~ 24.91 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)1013 ~ 25-2 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)10-13 ~ 24.92 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)313 ~ 25-0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)3-13 ~ 24.90.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)413 ~ 25-0.5 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)4-13 ~ 24.90.5 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)513 ~ 25-0.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)5-13 ~ 24.90.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)613 ~ 25-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)6-13 ~ 24.91 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)813 ~ 25-1 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)8-13 ~ 24.91 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)1013 ~ 25-2 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)10-13 ~ 24.92 ~ 6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Punzones / Troqueles Botón muere (con cabeza) Con / sin orificio de aire W/O Forma de la punta Redondo
Con / sin acabado de lapeado W/O

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm